パッケージ情報
パッケージ | ピン数 LCCC (FK) | 20 |
動作温度範囲 (℃) -55 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 55 | TUBE |
SN54AHCT374 の特徴
- 入力は TTL 電圧互換
- JESD 17 準拠で 250mA 超のラッチアップ性能
SN54AHCT374 に関する概要
AHCT374 デバイスは、オクタル・エッジ・トリガ D タイプ・フリップフロップで、大きい容量性負荷または比較的低いインピーダンスの負荷の駆動用に設計された 3 ステート出力を備えています。本デバイスは、バッファ・レジスタ、I/O ポート、双方向バス・ドライバ、作業レジスタの実装に特に適しています。
クロック (CLK) 入力の立ち上がり遷移時に、Q 出力がデータ (D) 入力のロジック・レベルに設定されます。