パッケージ情報
パッケージ | ピン数 CFP (W) | 20 |
動作温度範囲 (℃) -55 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 25 | TUBE |
SN54BCT374 の特徴
- 4.5V~5.5V の動作電源電圧範囲
- BiCMOS 設計 により TTL 設計よりも ICCZ が大幅に削減
- 読み込み時のフル・パラレル・アクセス
- バッファ付き制御入力
- バス・ラインまたはバッファ・メモリ・アドレス・レジスタを駆動できる 3 ステート出力
SN54BCT374 に関する概要
SNx4BCT374 デバイスには、8 チャネルの D タイプ・フリップ・フロップが搭載されており、共通のクロック (CLK) および出力イネーブル (OE) ピンがあります。