20-pin (W) package image

5962-8407101VSA アクティブ

3 ステート出力、オクタル D タイプ・エッジ・トリガ・フリップ・フロップ

アクティブ barcode LOT/DATE ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。
open-in-new 代替品を表示

価格

数量 価格
+

品質に関する情報

定格 Space
RoHS いいえ
REACH 影響あり
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 SNPB
MSL rating / リフローピーク温度 N/A for Pkg Type
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 CFP (W) | 20
動作温度範囲 (℃) -55 to 125
パッケージ数量 | キャリア 25 | TUBE

SN54HC374-SP の特徴

  • 広い動作電圧範囲:2V~6V
  • 大電流 3 ステート出力により最大 15 個の LSTTL 負荷を駆動可能
  • 8 個の D タイプ・フリップ・フロップをシングル・パッケージに搭載
  • 読み込み時のフル・パラレル・アクセス
  • 低消費電力、最大 ICC 80µA
  • tpd = 14ns (標準値)
  • 5V で ±6mA の出力駆動能力
  • 低い入力電流:最大 1µA

SN54HC374-SP に関する概要

これらの 8 ビット・フリップ・フロップは、容量性負荷または比較的低インピーダンス負荷の駆動用に設計された 3 ステート出力を備えています。特に、バッファ・レジスタ、I/O ポート、双方向バス・ドライバ、作業レジスタの実装に適しています。

価格

数量 価格
+

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にするために、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ梱包デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら