パッケージ情報
パッケージ | ピン数 CFP (W) | 20 |
動作温度範囲 (℃) -55 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 25 | TUBE |
SN54HC374 の特徴
- 広い動作電圧範囲:2V~6V
- 大電流 3 ステート出力により最大 15 個の LSTTL 負荷を駆動可能
- 8 個の D タイプ・フリップ・フロップをシングル・パッケージに搭載
- 読み込み時のフル・パラレル・アクセス
- 低消費電力、最大 ICC 80µA
- tpd = 14ns (標準値)
- 5V で ±6mA の出力駆動能力
- 低い入力電流:最大 1µA
SN54HC374 に関する概要
これらの 8 ビット・フリップ・フロップは、容量性負荷または比較的低インピーダンス負荷の駆動用に設計された 3 ステート出力を備えています。特に、バッファ・レジスタ、I/O ポート、双方向バス・ドライバ、作業レジスタの実装に適しています。