SN54HC541

アクティブ

製品詳細

Technology family HC Number of channels 8 IOL (max) (mA) 6 Supply current (max) (µA) 80 IOH (max) (mA) -6 Input type Standard CMOS Output type 3-State Features Balanced outputs, Very high speed (tpd 5-10ns) Rating Military Operating temperature range (°C) -55 to 125
Technology family HC Number of channels 8 IOL (max) (mA) 6 Supply current (max) (µA) 80 IOH (max) (mA) -6 Input type Standard CMOS Output type 3-State Features Balanced outputs, Very high speed (tpd 5-10ns) Rating Military Operating temperature range (°C) -55 to 125
CDIP (J) 20 167.464 mm² (— mm × — mm) LCCC (FK) 20 79.0321 mm² (— mm × — mm)
  • 広い動作電圧範囲:2V~6V
  • バス・ラインを直接、または最大 15 の LSTTL 負荷を駆動する大電流 3 ステート出力
  • 低い消費電力、最大 ICC:80µA
  • tpd = 10ns (標準値)
  • 5V で ±6mA の出力駆動能力
  • 低い入力電流:最大値 1µA
  • データ・フロースルーのピン配置 (すべての入力は出力の反対側)
  • 広い動作電圧範囲:2V~6V
  • バス・ラインを直接、または最大 15 の LSTTL 負荷を駆動する大電流 3 ステート出力
  • 低い消費電力、最大 ICC:80µA
  • tpd = 10ns (標準値)
  • 5V で ±6mA の出力駆動能力
  • 低い入力電流:最大値 1µA
  • データ・フロースルーのピン配置 (すべての入力は出力の反対側)

これらのオクタル・バッファおよびライン・ドライバは、SNx4HC541 デバイスの性能を備え、入力と出力がパッケージを挟んで反対側に位置するようにピンを配置しています。この配置のおかげで、プリント基板のレイアウトが非常に簡単です。

3 ステート出力は、 2 入力 NOR ゲートによって制御されます。いずれかの出力イネーブル (OE1 または OE2) 入力が High の場合、8 つの出力はすべて高インピーダンス状態になります。SNx4HC541 デバイスは、出力側に真のデータを提供します。

これらのオクタル・バッファおよびライン・ドライバは、SNx4HC541 デバイスの性能を備え、入力と出力がパッケージを挟んで反対側に位置するようにピンを配置しています。この配置のおかげで、プリント基板のレイアウトが非常に簡単です。

3 ステート出力は、 2 入力 NOR ゲートによって制御されます。いずれかの出力イネーブル (OE1 または OE2) 入力が High の場合、8 つの出力はすべて高インピーダンス状態になります。SNx4HC541 デバイスは、出力側に真のデータを提供します。

ダウンロード

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品。
SN74HCT541 アクティブ TTL 互換 CMOS 入力、3 ステート出力、8 チャネル、4.5V ~ 5.5V バッファ Voltage range 4.5V to 5.5V, average propagation delay 22ns, average drive strength 4mA

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート SNx4HC541 3 ステート出力、オクタル・バッファ / ライン・ドライバ データシート (Rev. E 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.E) PDF | HTML 2022/06/14

購入と品質

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​