パッケージ情報
パッケージ | ピン数 CDIP (J) | 20 |
動作温度範囲 (℃) -55 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 20 | TUBE |
SN54HC573A の特徴
- 広い動作電圧範囲:2V~6V
- バス・ラインを直接、または最大 15 の LSTTL 負荷を駆動する大電流 3 ステート出力
- 低い消費電力:ICC = 80µA (最大値)
- tpd = 21ns (標準値)
- 5V で ±6mA の出力駆動能力
- 低い入力電流:1µA (最大値)
- バス配線に適したピン配置
SN54HC573A に関する概要
SNx4HC573A は、オクタル・トランスペアレント D タイプ・ラッチで、大きい容量性負荷または比較的低いインピーダンスの負荷の駆動用に設計された 3 ステート出力を備えています。 特に、バッファ・レジスタ、I/O ポート、双方向バス・ドライバ、作業レジスタの実装に適しています。
ラッチ・イネーブル (LE) 入力が HIGH のとき、Q 出力はデータ (D) 入力に従います。 LE が LOW のとき、出力はラッチされて、設定されたデータを保持します。