SN74AC126-Q1

アクティブ

製品詳細

Rating Automotive Operating temperature range (°C) to
Rating Automotive Operating temperature range (°C) to
WQFN (BQA) 14 7.5 mm² (3 mm × 2.5 mm) TSSOP (PW) 14 32 mm² (5 mm × 6.4 mm)
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
    • デバイス温度グレード 1:-40℃~+125℃
    • デバイス HBM ESD 分類レベル 2
    • デバイス CDM ESD 分類レベル C4B
  • ウェッタブル フランク QFN パッケージで供給
  • 幅広い動作範囲:1.5V~6V
  • 6V までの入力電圧に対応
  • 連続 ±24mA 出力駆動 (5V 時)
  • 短いバーストで最大 ±75mA の出力駆動 (5V 時) に対応
  • 50Ω 伝送ラインを駆動
  • 5V、50pF 負荷時の最大値で tpd = 10.1ns
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
    • デバイス温度グレード 1:-40℃~+125℃
    • デバイス HBM ESD 分類レベル 2
    • デバイス CDM ESD 分類レベル C4B
  • ウェッタブル フランク QFN パッケージで供給
  • 幅広い動作範囲:1.5V~6V
  • 6V までの入力電圧に対応
  • 連続 ±24mA 出力駆動 (5V 時)
  • 短いバーストで最大 ±75mA の出力駆動 (5V 時) に対応
  • 50Ω 伝送ラインを駆動
  • 5V、50pF 負荷時の最大値で tpd = 10.1ns

SN74AC126-Q1 には、3 ステート出力を備えた 4 つの独 立したバッファが内蔵されています。

SN74AC126-Q1 には、3 ステート出力を備えた 4 つの独 立したバッファが内蔵されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品。
SN74LVC125A-Q1 アクティブ 車載、3 ステート出力、4 チャネル、1.65V ~ 3.6V、バッファ Voltage range 1.65V to 3.6V, average propagation delay 5.5ns, average drive strength 24mA

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート SN74AC126-Q1 車載用 、3 ステート出力、4回路非反転バッファ データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025/08/11

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

14-24-LOGIC-EVM — 14 ピンから 24 ピンの D、DB、DGV、DW、DYY、NS、PW の各パッケージに封止した各種ロジック製品向けの汎用評価基板

14-24-LOGIC-EVM 評価基板 (EVM) は、14 ピンから 24 ピンの D、DW、DB、NS、PW、DYY、DGV の各パッケージに封止した各種ロジック デバイスをサポートする設計を採用しています。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
評価ボード

14-24-NL-LOGIC-EVM — 14 ピンから 24 ピンのリードなしパッケージ向け、ロジック製品の汎用評価基板

14-24-NL-LOGIC-EVMは、14ピンから24ピンのBQA、BQB、RGY、RSV、RJWまたはRHLパッケージを持つあらゆるロジックまたは変換デバイスをサポートするように設計された柔軟な評価基板(EVM)です。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WQFN (BQA) 14 Ultra Librarian
TSSOP (PW) 14 Ultra Librarian

購入と品質

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ