パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOP (NS) | 20 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R |
SN74AC374 の特徴
- 2V~6V の VCC で動作
- 6V までの入力電圧に対応
- 最大 tpd 9.5ns (5V 時)
- 3 ステート非反転出力はバス ラインを直接駆動
- 読み込み時の完全並列アクセス
SN74AC374 に関する概要
これらの 8 ビット フリップ フロップは、大きい容量性負荷または比較的低インピーダンス負荷の駆動用に特化して設計された 3 ステート出力を備えています。本デバイスは、バッファ レジスタ、I/O ポート、双方向バス ドライバ、作業レジスタの実装に特に適しています。