ホーム ロジックと電圧変換 構成可能なプログラマブル ロジック IC コンフィギュラブル ゲート

SN74ACT3G98

アクティブ

製品詳細

Technology family ACT Number of channels 3 Inputs per channel 3 IOL (max) (mA) 24 IOH (max) (mA) -24 Input type Schmitt-Trigger, TTL-Compatible CMOS Output type Push-Pull Features High speed (tpd 10-50ns) Data rate (max) (Mbps) 100 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
Technology family ACT Number of channels 3 Inputs per channel 3 IOL (max) (mA) 24 IOH (max) (mA) -24 Input type Schmitt-Trigger, TTL-Compatible CMOS Output type Push-Pull Features High speed (tpd 10-50ns) Data rate (max) (Mbps) 100 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
TSSOP (PW) 14 32 mm² (5 mm × 6.4 mm) WQFN (BQA) 14 7.5 mm² (3 mm × 2.5 mm)
  • 4.5V~5.5V の動作電源電圧範囲
  • TTL 互換のシュミットトリガ入力により低速およびノイズの多い入力信号に対応
  • 連続 ±24mA 出力駆動 (5V 時)
  • 短いバーストで最大 ±75mA の 出力駆動 (5V 時) に対応
  • 50Ω 伝送ラインを駆動
  • 遅延時間 最大 12.2ns の高速動作
  • 4.5V~5.5V の動作電源電圧範囲
  • TTL 互換のシュミットトリガ入力により低速およびノイズの多い入力信号に対応
  • 連続 ±24mA 出力駆動 (5V 時)
  • 短いバーストで最大 ±75mA の 出力駆動 (5V 時) に対応
  • 50Ω 伝送ラインを駆動
  • 遅延時間 最大 12.2ns の高速動作

SN74ACT3G98 には、シュミット トリガ入力を備えた 3 つ の独立した構成可能な ’98 ファンクション ロジック ゲート が内蔵されています。各ゲートは、未使用の入力を電源ま たはグランドに接続することで、さまざまな 1 入力および 2 入力ロジック関数に構成できます。

SN74ACT3G98 には、シュミット トリガ入力を備えた 3 つ の独立した構成可能な ’98 ファンクション ロジック ゲート が内蔵されています。各ゲートは、未使用の入力を電源ま たはグランドに接続することで、さまざまな 1 入力および 2 入力ロジック関数に構成できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品。
SN54SC3T97-SEP アクティブ 耐放射線特性、3 チャネル、構成可能なマルチファンクション ゲート Updated device
SN54SC3T98-SEP アクティブ 耐放射線特性、3 チャネル、構成可能な反転型マルチファンクション ゲート Updated device
比較対象デバイスと類似の機能。
SN74AUP1T98 アクティブ 単一電源電圧レベル シフタ Voltage range 0.8V to 3.6V, average propagation delay 7.8ns, average drive strength 4mA

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TTL 互換シュミット トリガ入力搭載、 SN74ACT3G98 トリプル コンフィギュラブル ゲート データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025/09/17

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

14-24-LOGIC-EVM — 14 ピンから 24 ピンの D、DB、DGV、DW、DYY、NS、PW の各パッケージに封止した各種ロジック製品向けの汎用評価基板

14-24-LOGIC-EVM 評価基板 (EVM) は、14 ピンから 24 ピンの D、DW、DB、NS、PW、DYY、DGV の各パッケージに封止した各種ロジック デバイスをサポートする設計を採用しています。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
評価ボード

14-24-NL-LOGIC-EVM — 14 ピンから 24 ピンのリードなしパッケージ向け、ロジック製品の汎用評価基板

14-24-NL-LOGIC-EVMは、14ピンから24ピンのBQA、BQB、RGY、RSV、RJWまたはRHLパッケージを持つあらゆるロジックまたは変換デバイスをサポートするように設計された柔軟な評価基板(EVM)です。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
TSSOP (PW) 14 Ultra Librarian
WQFN (BQA) 14 Ultra Librarian

購入と品質

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ