パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOT-SC70 (DCK) | 5 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R |
SN74AHC1G125 の特徴
- 動作範囲:2V~5.5V
- 最大 tpd 6ns (5V 時)
- 低消費電力、最大 ICC:10µA
- 5V で ±8mA の出力駆動能力
SN74AHC1G125 に関する概要
SN74AHC1G125 デバイスは、3 ステート出力を搭載したシングル バス バッファ ゲート / ライン ドライバです。出力イネーブル (OE) 入力が HIGH になると、出力はディセーブルされます。ここで、OEが Low の場合、真のデータが A 入力から Y 出力に渡されます。