パッケージ情報
パッケージ | ピン数 TSSOP (PW) | 20 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R |
SN74AHC245-Q1 の特徴
- 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
- デバイス温度グレード 1:-40℃~+125℃、T A
- デバイス HBM ESD 分類レベル 2
- デバイス CDM ESD 分類レベル C6
- 2V~5.5V の V CC で動作
- JESD 17 準拠で 250mA 超のラッチアップ性能
SN74AHC245-Q1 に関する概要
SN74AHC245-Q1 オクタル・バス・トランシーバは、データ・バス間の非同期双方向通信用に設計されています。制御機能を実装することで、外部のタイミング要件を最小化してます。このデバイスを使うと、方向制御 (DIR) 入力の論理レベルに応じて、A バスから B バス、または B バスから A バスへデータを転送できます。出力イネーブル ( OE) 入力を使うと、本デバイスを無効化してバスを実質的に絶縁できます。
電源オンまたは電源オフ時に高インピーダンス状態を確保するため、 OE はプルアップ抵抗経由で V CC に接続されます。この抵抗の最小値は、ドライバの電流シンク能力によって決定されます。