ホーム ロジックと電圧変換 フリップ フロップ、ラッチ、レジスタ D タイプ ラッチ

SN74AHC273-Q1

アクティブ

製品詳細

Operating temperature range (°C) to Rating Automotive
Operating temperature range (°C) to Rating Automotive
TSSOP (PW) 20 41.6 mm² (6.5 mm × 6.4 mm) VQFN (RKS) 20 11.25 mm² (4.5 mm × 2.5 mm) VSSOP (DGS) 20 24.99 mm² (5.1 mm × 4.9 mm)
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
    • デバイス温度グレード 1:–40°C ~ +125°C
    • デバイス HBM ESD 分類レベル 2
    • デバイス CDM ESD 分類レベル C4B
  • ウェッタブル フランク QFN パッケージで供給
  • 電源電圧範囲:2V ~ 5.5V
  • 短い遅延、5V、15pF 負荷で 18.8ns
  • 5V、15pF 負荷時の 130MHz をサポート
  • JESD 17 準拠で100mA 超のラッチアップ性能
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
    • デバイス温度グレード 1:–40°C ~ +125°C
    • デバイス HBM ESD 分類レベル 2
    • デバイス CDM ESD 分類レベル C4B
  • ウェッタブル フランク QFN パッケージで供給
  • 電源電圧範囲:2V ~ 5.5V
  • 短い遅延、5V、15pF 負荷で 18.8ns
  • 5V、15pF 負荷時の 130MHz をサポート
  • JESD 17 準拠で100mA 超のラッチアップ性能

SN74AHC273-Q1 は、8 つのポジティブ エッジ トリガの D タイプ フリップ フロップで、アクティブ "Low" の直接クリア (CLR) 入力を備えています。

データ (D) 入力のデータがセットアップ時間の要件と合致していれば、クロック パルス (CLK) の立ち上がりエッジでデータが Q 出力へ転送されます。クロックのトリガは、特定の電圧レベルで発生し、正方向パルスの遷移時間とは直接関係しません。CLK が HIGH レベルまたは LOW レベルのとき、 D 入力は出力に影響を与えません。

SN74AHC273-Q1 は、8 つのポジティブ エッジ トリガの D タイプ フリップ フロップで、アクティブ "Low" の直接クリア (CLR) 入力を備えています。

データ (D) 入力のデータがセットアップ時間の要件と合致していれば、クロック パルス (CLK) の立ち上がりエッジでデータが Q 出力へ転送されます。クロックのトリガは、特定の電圧レベルで発生し、正方向パルスの遷移時間とは直接関係しません。CLK が HIGH レベルまたは LOW レベルのとき、 D 入力は出力に影響を与えません。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート SN74AHC273-Q1 車載対応、クリア機能搭載、オクタル D タイプ フリップ フ ロップ PDF | HTML PDF | HTML 2026/06/02

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

14-24-LOGIC-EVM — 14 ピンから 24 ピンの D、DB、DGV、DW、DYY、NS、PW の各パッケージに封止した各種ロジック製品向けの汎用評価基板

14-24-LOGIC-EVM 評価基板 (EVM) は、14 ピンから 24 ピンの D、DW、DB、NS、PW、DYY、DGV の各パッケージに封止した各種ロジック デバイスをサポートする設計を採用しています。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
評価ボード

14-24-NL-LOGIC-EVM — 14 ピンから 24 ピンのリードなしパッケージ向け、ロジック製品の汎用評価基板

14-24-NL-LOGIC-EVMは、14ピンから24ピンのBQA、BQB、RGY、RSV、RJWまたはRHLパッケージを持つあらゆるロジックまたは変換デバイスをサポートするように設計された柔軟な評価基板(EVM)です。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
TSSOP (PW) 20 Ultra Librarian
VQFN (RKS) 20 Ultra Librarian
VSSOP (DGS) 20 Ultra Librarian

購入と品質

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ