パッケージ情報
パッケージ | ピン数 TVSOP (DGV) | 20 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R |
SN74AHC373 の特徴
- 動作範囲:V CC = 2V~5.5V
- JESD 17 準拠で 250mA 超のラッチアップ性能
- MIL-PRF-38535 準拠の製品については、特に記述のない限り、すべてのパラメータはテスト済みです。 その他のすべての製品については、量産プロセスにすべてのパラメータのテストが含まれているとは限りません。
SN74AHC373 に関する概要
SNx4AHC373 デバイスは、2V~5.5V の V CC で動作するように設計されたオクタル・トランスペアレント D タイプ・ラッチです。