パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOT-5X3 (DRL) | 5 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 4,000 | LARGE T&R |
SN74AHCT1G125 の特徴
- 動作範囲:4.5V~5.5V
- 最大 tpd 6ns (5V 時)
- 低消費電力、最大 ICC:10µA
- 5V で ±8mA の出力駆動能力
- 入力は TTL 電圧互換
- JESD 17 準拠250mA 超のラッチアップ性能
SN74AHCT1G125 に関する概要
SN74AHCT1G125 デバイスは、3 ステート出力を搭載したシングル バス バッファ ゲート / ライン ドライバです。出力イネーブル (OE) 入力が High の場合、出力はディセーブルされます。OE が Low の場合、データが A 入力から Y 出力に渡されます。