パッケージ情報
パッケージ | ピン数 TSSOP (PW) | 20 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R |
SN74AHCT273 の特徴
- Inputs are TTL-Voltage Compatible
- Contain Eight Flip-Flops With Single-Rail Outputs
- Direct Clear Input
- Individual Data Input to Each Flip-Flop
- Latch-Up Performance Exceeds 250 mA Per JESD 17
- ESD Protection Exceeds JESD 22
- 2000-V Human-Body Model (A114-A)
- 200-V Machine Model (A115-A)
- 1000-V Charged-Device Model (C101)
SN74AHCT273 に関する概要
These devices are positive-edge-triggered D-type flip-flops with a direct clear (CLR) input.