ホーム ロジックと電圧変換 フリップ フロップ、ラッチ、レジスタ シフト レジスタ

SN74AHCT594

アクティブ

製品詳細

Configuration Serial-in, Parallel-out Bits (#) 8 Technology family AHCT Input type TTL-Compatible CMOS Output type Push-Pull Clock frequency (MHz) 115 IOL (max) (mA) 8 IOH (max) (mA) -8 Supply current (max) (µA) 20 Features Balanced outputs, Output register, Over-voltage tolerant inputs, Very high speed (tpd 5-10ns) Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog
Configuration Serial-in, Parallel-out Bits (#) 8 Technology family AHCT Input type TTL-Compatible CMOS Output type Push-Pull Clock frequency (MHz) 115 IOL (max) (mA) 8 IOH (max) (mA) -8 Supply current (max) (µA) 20 Features Balanced outputs, Output register, Over-voltage tolerant inputs, Very high speed (tpd 5-10ns) Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog
PDIP (N) 16 181.42 mm² (19.3 mm × 9.4 mm) SOP (NS) 16 79.56 mm² (10.2 mm × 7.8 mm) TSSOP (PW) 16 32 mm² (5 mm × 6.4 mm) SOIC (D) 16 59.4 mm² (9.9 mm × 6 mm) SSOP (DB) 16 48.36 mm² (6.2 mm × 7.8 mm)
  • 入力は TTL 電圧互換
  • 8 ビット、シリアル入力、パラレル出力、ストレージ付きシフト レジスタ
  • シフトおよびストレージ レジスタの独立した直接オーバーライド クリア
  • シフトレジスタとストレージ レジスタにそれぞれ独立したクロック
  • JESD 78、Class II 準拠で 100mA 超のラッチアップ性能
  • JESD 22 を上回る ESD 保護
    • ±3500V 人体モデル
    • ±200V マシン モデル
  • 入力は TTL 電圧互換
  • 8 ビット、シリアル入力、パラレル出力、ストレージ付きシフト レジスタ
  • シフトおよびストレージ レジスタの独立した直接オーバーライド クリア
  • シフトレジスタとストレージ レジスタにそれぞれ独立したクロック
  • JESD 78、Class II 準拠で 100mA 超のラッチアップ性能
  • JESD 22 を上回る ESD 保護
    • ±3500V 人体モデル
    • ±200V マシン モデル

SN74AHCT594 デバイスには 8 ビットのシリアル イン / パラレル アウトのシフト レジスタが搭載されており、8 ビットの D タイプ ストレージ レジスタへデータを供給します。

SN74AHCT594 デバイスには 8 ビットのシリアル イン / パラレル アウトのシフト レジスタが搭載されており、8 ビットの D タイプ ストレージ レジスタへデータを供給します。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品。
SN74ACT596-Q1 アクティブ 車載、4.5V ~ 5.5V、8 ビット、シリアル入力 / パラレル出力、シフト レジスタ Voltage range 4.5V to 5.5V, average propagation delay 8ns, average drive strength 24mA
SN74ACT165-Q1 アクティブ 車載、TTL 互換入力、8 ビット パラレル ロード シフト レジスタ Voltage range 4.5V to 5.5V, average propagation delay 8ns, average drive strength 24mA
SN74LV8T594 アクティブ ロジック レベル シフタ搭載、1.65V ~ 5V、8 チャネル シフト レジスタ Voltage range 1.6V to 5.5V, average propagation delay 7ns, average drive strength 8mA
SN74ACT595-Q1 アクティブ 車載用、3 ステート出力レジスタ搭載、8 ビット シフト レジスタ Voltage range 4.5V to 5.5V, average propagation delay 8ns, average drive strength 24mA
SN74LV8T165-Q1 アクティブ 車載、ロジック レベル シフタ搭載、1.65V ~ 5V、パラレル ロード (パラレル入力)、8 チャネル シフト レジスタ Voltage range 1.6V to 5.5V, average propagation delay 7ns, average drive strength 8mA
SN74ACT151-Q1 アクティブ 車載 8 入力マルチプレクサ Voltage range 4.5V to 5.5V, average propagation delay 8ns, average drive strength 24mA
SN74ACT138-Q1 アクティブ 車載、3 ライン入力 8 ライン出力、反転型、デコーダ / デマルチプレクサ Voltage range 4.5V to 5.5V, average propagation delay 8ns, average drive strength 24mA
SN74ACT238-Q1 アクティブ 車載用、4.5V ~ 5.5V、反転出力と非反転出力採用、3 ライン入力 8 ライン出力、デコーダ / デマルチプレクサ Voltage range 4.5V to 5.5V, average propagation delay 8ns, average drive strength 24mA

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート SN74AHCT594 出力レジスタ搭載、8 ビット シフト レジスタ データシート (Rev. K 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.K) PDF | HTML 2024/07/15
アプリケーション・ノート Power-Up Behavior of Clocked Devices (Rev. B) PDF | HTML 2022/12/15

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

14-24-LOGIC-EVM — 14 ピンから 24 ピンの D、DB、DGV、DW、DYY、NS、PW の各パッケージに封止した各種ロジック製品向けの汎用評価基板

14-24-LOGIC-EVM 評価基板 (EVM) は、14 ピンから 24 ピンの D、DW、DB、NS、PW、DYY、DGV の各パッケージに封止した各種ロジック デバイスをサポートする設計を採用しています。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
PDIP (N) 16 Ultra Librarian
SOP (NS) 16 Ultra Librarian
TSSOP (PW) 16 Ultra Librarian
SOIC (D) 16 Ultra Librarian
SSOP (DB) 16 Ultra Librarian

購入と品質

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ