パッケージ情報
パッケージ | ピン数 VQFN (RHL) | 24 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 1,000 | LARGE T&R |
SN74AVC8T245 の特徴
- JESD 78、Class II 準拠で 100mA 超のラッチアップ性能
- JESD 22 を上回る ESD 保護:
- 8000V、人体モデル (A114-A)
- 200V マシン・モデル (A115-A)
- 1000V デバイス帯電モデル (C101)
- 制御入力の V IH/V IL レベルは V CCA 電圧を基準
- V CC 絶縁機能:いずれかの V CC 入力が GND レベルになると、すべての出力がハイ・インピーダンス状態に移行
- I off により部分的パワーダウン・モードをサポート
- 完全に構成可能なデュアル・レール設計により、1.4V~3.6V の電源電圧の全範囲にわたって各ポートが動作可能
- 4.6V 許容の I/O
- 最大データ・レート:
- 170Mbps (V CCA < 1.8V または V CCB < 1.8V)
- 320Mbps (V CCA ≥ 1.8V および V CCB ≥ 1.8V)
SN74AVC8T245 に関する概要
この 8 ビット非反転バス・トランシーバは、設定可能な 2 本の独立した電源レールを使用します。 SN74AVC8T245 は V CCA/V CCB を 1.4V~3.6V に設定して動作するように最適化されています。本デバイスは最低 1.2V の V CCA/V CCB で動作します。A ポートは V CCA に追従する設計です。V CCA は 1.2V~3.6V の電源電圧に対応します。B ポートは V CCB に追従する設計です。V CCBには 1.2 V~3.6 Vの電源電圧に対応します。このため 1.2V、1.5V、1.8V、2.5V、3.3V の任意の電圧ノード間で、低電圧の双方向変換を自在に行うことが可能になります。
SN74AVC8T245 は、データ・バス間の非同期通信用に設計されています。このデバイスは、方向制御 (DIR) 入力の論理レベルに応じて、A バスから B バス、または B バスから A バスへデータを転送します。出力イネーブル ( OE) 入力を使用すると、出力をディセーブルにして、バスを実質的に絶縁できます。
SN74AVC8T245 は、制御ピン (DIR および OE) が V CCA から電源を供給されるように設計されています。
SN74AVC8T245 は単一電源システムと互換性があり、後で 245 機能に置き換えることができ、プリント基板の再設計を最小限に抑えることができます。
このデバイスは、I off を使った部分的パワーダウン・アプリケーション向けに完全に動作が規定されています。I off 回路が出力をディセーブルにするため、電源切断時にデバイスに電流が逆流して損傷に至ることを回避できます。
V CC 絶縁機能により、どちらかの V CC 入力が GND レベルになると、両方のポートをハイ・インピーダンス状態にできます。
電源オンまたは電源オフ時にデバイスをハイ・インピーダンス状態にするには、 OE をプルアップ抵抗経由で V CC に接続します。この抵抗の最小値は、ドライバの電流シンク能力によって決まります。