8-pin (DCU) package image

SN74AVCH2T45DCUR アクティブ

構成可能な電圧シフト機能搭載、3 ステート出力、デュアルビット、デュアル電源バス・トランシーバ

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
open-in-new 代替品を表示

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

SN74AVCH2T45DCUT アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAU | SN
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 VSSOP (DCU) | 8
動作温度範囲 (℃) -40 to 85
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R

SN74AVCH2T45 の特徴

  • Available in the Texas Instruments NanoFree Package
  • VCC Isolation
  • 2-Rail Design
  • I/Os are 4.6 V Tolerant
  • Partial Power-Down-Mode Operation
  • Bus Hold on Data Inputs
  • Maximum Data Rates
    • 500 Mbps (1.8 V to 3.3 V)
    • 320 Mbps (< 1.8 V to 3.3 V)
    • 320 Mbps (Level-Shifting to 2.5 V or 1.8 V)
    • 280 Mbps (Level-Shifting to 1.5 V)
    • 240 Mbps (Level-Shifting to 1.2 V)
  • Latch-Up Performance Exceeds 100 mA Per JESD 78, Class II
  • ESD Protection Exceeds JESD 22

SN74AVCH2T45 に関する概要

This 2-bit non-inverting bus transceiver uses two separate configurable power-supply rails. The A ports are designed to track VCCA and accepts any supply voltage from 1.2 V to 3.6 V. The B ports are designed to track VCCB and accepts any supply voltage from 1.2 V to 3.6 V. This allows for universal low-voltage bidirectional translation and level-shifting between any of the 1.2 V, 1.5 V, 1.8 V, 2.5 V, and 3.3 V voltage nodes.

The SN74AVCH2T45 is designed for asynchronous communication between two data buses. The logic levels of the direction-control (DIR pin) input activate either the B-port outputs or the A-port outputs. The device transmits data from the A bus to the B bus when the B-port outputs are activated and from the B bus to the A bus when the A-port outputs are activated. The SN74AVCH2T45 features active bus-hold circuitry, which holds unused or un-driven inputs at a valid logic state. TI does not recommend using pull-up or pull-down resistors with the bus-hold circuitry.

This device is fully specified for partial-power-down applications using Ioff. The Ioff circuitry disables the outputs, preventing damaging current backflow through the device when it is powered down. The VCC isolation feature ensures that if either VCC input is at GND, then both outputs are in the high-impedance state. The bus-hold circuitry on the powered-up side always stays active.

Active bus-hold circuitry holds unused or un-driven inputs at a valid logic state. NanoFree package technology is a major breakthrough in IC packaging concepts, using the die as the package.

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

SN74AVCH2T45DCUT アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にするために、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ梱包デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら