パッケージ情報
パッケージ | ピン数 TSSOP (PW) | 16 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R |
SN74AXC4T245-Q1 の特徴
- 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認証済み
- ウェッタブル フランク QFN (WBQB) パッケージで供給
- 完全に構成可能なデュアル レール設計により、0.65V~3.6V の電源電圧範囲で各ポートが動作可能
- 動作温度範囲:-40℃~+125℃
- 複数の方向制御ピンにより、昇圧と降圧の変換を同時に実行
- グリッチの発生しない電源シーケンシング
- 1.8V から 3.3V への変換時に最高 380Mbps をサポート
- VCC 絶縁機能:
- どちらかの VCC 入力が 100mV を下回った場合、すべての I/O 出力がディセーブルされ高インピーダンス状態に移行
- Ioff により部分的パワーダウン モードでの動作をサポート
- AVC ファミリのレベル シフタと互換
- JESD 78、Class II 準拠で 100mA 超のラッチアップ性能
- JEDEC JS-001 を超える ESD 保護
- 人体モデルで 8000V
- 荷電デバイス モデルで 1000V
SN74AXC4T245-Q1 に関する概要
SN74AXC4T245-Q1 は、個別に構成可能な 2 つの電源レールを使用した、AEC-Q100 認定済み 4 ビット非反転バス トランシーバです。このデバイスは、VCCA および VCCB 電源の両方が最低 0.65V で動作します。A ポートは VCCA (0.65V~3.6V の任意の電源電圧を入力できます) に追従するように設計されています。同様に B ポートは VCCB (0.65V~3.6V の任意の電源電圧を入力できます) に追従するように設計されています。さらに、SN74AXC4T245-Q1 は単一電源システムと互換性があります。
SN74AXC4T245-Q1 デバイスは、データ バス間の非同期通信用に設計されています。このデバイスは、方向制御入力 (1DIR および 2DIR) の論理レベルに応じて、A バスから B バス、または B バスから A バスにデータを転送します。出力イネーブル入力 (1OE および 2OE) を使用すると、出力をディスエーブルにして、バスを実質的に絶縁できます。SN74AXC4T245-Q1 の制御ピン (xDIR および xOE) は、VCCA を基準とするように設計されています。
電源オンまたは電源オフ時にレベル シフタ I/O を高インピーダンス状態にするには、プルアップ抵抗を介して x OE ピンを VCCA に接続します。
このデバイスは、Ioff 電流を使用する部分的パワーダウン アプリケーション用に完全に動作が規定されています。Ioff 保護回路により、電源切断時に入力、出力、複合 I/O は指定の電圧にバイアスされ、それらとの間に過剰な電流が流れないよう設計されています。
VCC 絶縁機能により、VCCA と VCCB のどちらかが 100mV を下回ると、両方の出力がディセーブルになり、両方の I/O ポートが高インピーダンス状態になるように設計されています。
グリッチの発生しない電源シーケンシングにより、堅牢な電源シーケンシング性能が得られると同時に、どちらの電源レールも任意の順序で電源オン / オフできます。