パッケージ情報
パッケージ | ピン数 TSSOP (PW) | 16 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R |
SN74AXC4T245 の特徴
- 完全に構成可能なデュアル レール設計により、各ポートは 0.65V~3.6V の範囲の電源電圧で動作可能
- 動作温度範囲:-40℃~+125℃
- 複数の方向制御ピンにより、昇圧と降圧の変換を同時に実行
- グリッチの発生しない電源シーケンシング
- 1.8V から 3.3V への変換時に最高 380Mbps をサポート
- VCC 絶縁機能:
- どちらかの VCC 入力が 100mV を下回った場合、すべての I/O 出力がディセーブルされ高インピーダンス状態に移行
- Ioff により部分的パワーダウン モードでの動作をサポート
- AVC ファミリのレベル シフタと互換
- JESD 78、Class II 準拠で 100mA 超のラッチアップ性能
- JESD 22 を上回る ESD 保護:
- 8000V人体モデル
- 1000V 荷電デバイス モデル
SN74AXC4T245 に関する概要
SN74AXC4T245 は、個別に構成可能な 2 つの電源レールを使用した 4 ビット非反転バス トランシーバです。本デバイスは、最小 0.65V の VCCA と VCCB の両方の電源で動作します。A ポートは VCCA (0.65V~3.6V の任意の電源電圧を入力できます) に追従するように設計されています。同様に B ポートは VCCB (0.65V~3.6V の任意の電源電圧を入力できます) に追従するように設計されています。さらに、SN74AXC4T245 は単一電源システムと互換性があります。
SN74AXC4T245 デバイスは、データ バス間の非同期通信用に設計されています。このデバイスは、方向制御入力 (1DIR および 2DIR) のロジック レベルに応じて、A バスから B バスへ、または B バスから A バスへデータを転送します。出力イネーブル入力 (1OE および 2OE) を使用すると、出力をディスエーブルにして、バスを実質的に絶縁できます。SN74AXC4T245 デバイスは、制御ピン (xDIR および xOE) が VCCA を基準とするように設計されています。
電源オンまたは電源オフ時にレベル シフタ I/O を高インピーダンス状態にするには、プルアップ抵抗を介して OE ピンを VCCA に接続します。
このデバイスは、Ioff 電流を使用する部分的パワーダウン アプリケーション用に完全に動作が規定されています。Ioff 保護回路により、電源切断時に入力、出力、複合 I/O は指定の電圧にバイアスされ、それらとの間に過剰な電流が流れることはありません。
VCC 絶縁機能により、VCCA と VCCB のどちらかが 100mV を下回った場合に出力を無効化することで、両方の I/O ポートを高インピーダンス状態にすることができます。
グリッチの発生しない電源シーケンシングにより、堅牢な電源シーケンシング性能が得られると同時に、どちらの電源レールも任意の順序で電源オン / オフできます。