パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOIC (DW) | 20 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 25 | TUBE |
SN74CB3T3245 の特徴
- 標準の245タイプのピン配置
- 出力電圧変換はVCCに追従
- すべてのデータI/Oポートで混在モード信号動作をサポート
- 3.3V VCCにより、5V入力を3.3V出力にレベル・シフト
- 2.5V VCCにより、5V/3.3V入力を2.5V出力にレベル・シフト
- デバイスの電源オン時とオフ時の両方で5V許容のI/O
- 伝播遅延がゼロに近い双方向データ・フロー
- 低いオン抵抗(ron)特性(ron = 5Ω: 標準値)
- 低い入力/出力容量により負荷が最小化(Cio(OFF) = 5pF: 標準値)
- データおよび制御入力にアンダーシュート・クランプ・ダイオードを搭載
- 低い消費電力(ICC = 40µA: 最大値)
- 2.3V~3.6Vの範囲のVCCで動作
- データI/Oは0~5Vの信号レベルに対応
(0.8V、1.2V、1.5V、1.8V、2.5V、3.3V、5V) - 制御入力をTTLまたは5V/3.3V CMOS出力で駆動可能
- Ioffにより部分的パワーダウン・モード動作をサポート
- JESD 17準拠で250mA超のラッチアップ性能
- ESD性能はJESD 22に準拠しテスト済み
- 人体モデルで2000V (A114-B、クラス II)
- 荷電デバイス・モデルで1000V (C101)
- 低消費電力の携帯用機器に理想的
SN74CB3T3245 に関する概要
SN74CB3T3245デバイスは高速のTTL互換8ビットFETバス・スイッチで、オン抵抗(ron)が低く、伝播遅延が最小限です。このデバイスは、VCCに追従した電圧変換を行うことで、すべてのデータI/Oポートにおいて混在モード信号動作を完全にサポートします。