16-pin (D) package image

SN74HC165DRG4 アクティブ

8 ビット、パラレル・ロード・シフト・レジスタ

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
次の製品と同じ: SN74HC165DRE4 この型番は、上記に記載されている型番と同一です。ご注文になれるのは、上記に記載されている型番のみです。
open-in-new 代替品を表示

価格

数量 価格
+

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 SOIC (D) | 16
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R

SN74HC165 の特徴

  • Wide Operating Voltage Range of 2 V to 6 V
  • Outputs Can Drive Up to 10 LSTTL Loads
  • Low Power Consumption, 80-µA Maximum ICC
  • Typical tpd = 13 ns
  • ±4-mA Output Drive at 5 V
  • Low Input Current of 1 µA Maximum
  • Complementary Outputs
  • Direct Overriding Load (Data) Inputs
  • Gated Clock Inputs
  • Parallel-to-Serial Data Conversion
  • On Products Compliant to MIL-PRF-38535,
    All Parameters Are Tested Unless Otherwise
    Noted. On All Other Products, Production
    Processing Does Not Necessarily Include Testing
    of All Parameters.

SN74HC165 に関する概要

The SNx4HC165 devices are 8-bit parallel-load shift registers that, when clocked, shift the data toward a serial (QH) output. Parallel-in access to each stage is provided by eight individual direct data (A–H) inputs that are enabled by a low level at the shift/load (SH/LD) input. The SNx4HC165 devices also feature a clock-inhibit (CLK INH) function and a complementary serial (QH) output.

Clocking is accomplished by a low-to-high transition of the clock (CLK) input while SH/LD is held high and CLK INH is held low. The functions of CLK and CLK INH are interchangeable. Because a low CLK and a low-to-high transition of CLK INH also accomplish clocking, CLK INH must be changed to the high level only while CLK is high. Parallel loading is inhibited when SH/LD is held high. While SH/LD is low, the parallel inputs to the register are enabled independently of the levels of the CLK, CLK INH, or serial (SER) inputs.

価格

数量 価格
+

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にするために、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ梱包デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら