パッケージ情報
| パッケージ | ピン数 SOT-23-THN (DYY) | 16 |
| 動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
| パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
SN74HC166 の特徴
- 広い動作電圧範囲:2V~6V
- 出力は最大 10 個の LSTTL 負荷を駆動可能
- 低消費電力、最大 ICC:80µA
- tpd = 13ns (標準値)
- 5V で ±4mA の出力駆動能力
- 低い入力電流:1µA 以下
- 同期ロード
- ダイレクト オーバーライドのクリア
- パラレルからシリアルへの変換
SN74HC166 に関する概要
SNx4HC166 デバイスは、1 つのシリアル入力と 8 つのパラレルロード入力を備えた 8 ビット シフト レジスタを内蔵しています。