パッケージ情報
| パッケージ | ピン数 SOT-23-THN (DYY) | 14 |
| 動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
| パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
SN74HC393 の特徴
- 広い動作電圧範囲:2V~6V
- 出力は最大 10 個の LSTTL 負荷を駆動可能
- 低消費電力:ICC = 80µA (最大値)
- tpd = 13ns (標準値)
- 5V で ±4mA の出力駆動能力
- 低い入力電流:1µA 以下
- 個別のクロックを備えたデュアル 4 ビット バイナリ カウンタ
- 4 ビット カウンタごとにダイレクト クリア
- カウンタ パッケージ数を 50% 削減することで、システム密度を大幅に向上できます
SN74HC393 に関する概要
HC393 デバイスには 8 つのフリップ フロップと追加のゲート処理機能が搭載されており、2 つの独立した 4 ビット カウンタを 1 つのパッケージに実装しています。