パッケージ情報
パッケージ | ピン数 WQFN (BQA) | 14 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
SN74HCS164-Q1 の特徴
- 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定取得済み:
- デバイス温度グレード 1: -40℃~+125℃、TA
- デバイス HBM ESD 分類レベル 2
- デバイス CDM ESD 分類レベル C6
- 広い動作電圧範囲:2V~6V
- シュミット・トリガ入力により低速の信号またはノイズの多い信号に対応
- 低い消費電力
- ICC:100nA (標準値)
- 入力リーク電流:±100nA (標準値)
- 6V で ±7.8mA の出力駆動能力
SN74HCS164-Q1 に関する概要
SN74HCS164-Q1 デバイスは、AND ゲート付きシリアル入力と非同期クリア (CLR) 入力を備えた 8 ビット・シフト・レジスタです。ゲート付きシリアル (A および B) 入力により受信データを完全に制御できます。どちらかの入力を LOW にすると新しいデータの入力が禁止され、次のクロック (CLK) パルスで第 1 のフリップ・フロップが LOW レベルにリセットされます。入力を HIGH レベルにすると反対側の入力が有効になり、第 1 のフリップ・フロップの状態が決定されます。シリアル入力のデータは、CLK が HIGH または LOW の間に変更できます (最小セットアップ時間要件が満たされた場合)。CLK が LOW レベルから HIGH レベルに遷移するときにクロックが動作します。すべての入力はシュミット・トリガを備えているため、低速エッジまたはノイズの多い入力信号によるデータ出力エラーを解消できます。