パッケージ情報
| パッケージ | ピン数 SOIC (D) | 16 |
| 動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
| パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R |
SN74HCS367 の特徴
- 広い動作電圧範囲:2V ~6V
- シュミット トリガ入力により低速の信号またはノイズの多い信号に対応
- 低消費電力
- ICC:100nA (標準値)
- 入力リーク電流:±100nA (標準値)
- 6V で ±7.8mA の出力駆動能力
- 拡張周囲温度範囲:–40°C ~ +125°C、TA
SN74HCS367 に関する概要
SN74HCS367 は、3 ステート出力とシュミット トリガ入力を備えたヘキサ バッファです。本デバイスは、4 つのドライバと 2 つのドライバを持つ 2 つのバンクで構成されており、各バンクは専用の出力イネーブル ピンで制御されます。