ホーム ロジックと電圧変換 フリップ フロップ、ラッチ、レジスタ D タイプ ラッチ

SN74HCS373-Q1

アクティブ

製品詳細

Number of channels 8 Technology family HCS Input type Schmitt-Trigger Output type 3-State Clock frequency (max) (MHz) 135 IOL (max) (mA) 7.8 IOH (max) (mA) -7.8 Supply current (max) (µA) 2 Features Balanced outputs, High speed (tpd 10-50ns), Positive input clamp diode Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Automotive
Number of channels 8 Technology family HCS Input type Schmitt-Trigger Output type 3-State Clock frequency (max) (MHz) 135 IOL (max) (mA) 7.8 IOH (max) (mA) -7.8 Supply current (max) (µA) 2 Features Balanced outputs, High speed (tpd 10-50ns), Positive input clamp diode Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Automotive
VQFN (RKS) 20 11.25 mm² (4.5 mm × 2.5 mm) TSSOP (PW) 20 41.6 mm² (6.5 mm × 6.4 mm)
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
    • デバイス温度グレード 1: –40℃~+125℃、TA
    • デバイス HBM ESD 分類レベル 2
    • デバイス CDM ESD 分類レベル C6
  • ウェッタブル・フランク QFN (WRKS) パッケージで供給
  • 広い動作電圧範囲:2V~6V
  • シュミット・トリガ入力により低速の信号またはノイズの多い信号に対応
  • 低い消費電力
    • ICC:100nA (標準値)
    • 入力リーク電流:±100nA (標準値)
  • 6V で ±7.8mA の出力駆動能力
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
    • デバイス温度グレード 1: –40℃~+125℃、TA
    • デバイス HBM ESD 分類レベル 2
    • デバイス CDM ESD 分類レベル C6
  • ウェッタブル・フランク QFN (WRKS) パッケージで供給
  • 広い動作電圧範囲:2V~6V
  • シュミット・トリガ入力により低速の信号またはノイズの多い信号に対応
  • 低い消費電力
    • ICC:100nA (標準値)
    • 入力リーク電流:±100nA (標準値)
  • 6V で ±7.8mA の出力駆動能力

SN74HCS373-Q1 には 8 つの D タイプ・ラッチが搭載されています。すべての入力はシュミット・トリガ・アーキテクチャを採用しています。すべてのチャネルがラッチ・イネーブル (LE) 入力と出力イネーブル(OE) 入力を共有しています。

SN74HCS373-Q1 には 8 つの D タイプ・ラッチが搭載されています。すべての入力はシュミット・トリガ・アーキテクチャを採用しています。すべてのチャネルがラッチ・イネーブル (LE) 入力と出力イネーブル(OE) 入力を共有しています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート SN74HCS373-Q1 シュミット・トリガ入力、3 ステート出力、車載用オクタル・トランスペアレント D タイプ・ラッチ データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2022/04/14

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

14-24-LOGIC-EVM — 14 ピンから 24 ピンの D、DB、DGV、DW、DYY、NS、PW の各パッケージに封止した各種ロジック製品向けの汎用評価基板

14-24-LOGIC-EVM 評価基板 (EVM) は、14 ピンから 24 ピンの D、DW、DB、NS、PW、DYY、DGV の各パッケージに封止した各種ロジック デバイスをサポートする設計を採用しています。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
シミュレーション・モデル

SN74HCS373 IBIS Model

SCLM342.ZIP (51 KB) - IBIS モデル
サポート対象の製品とハードウェア
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RKS) 20 Ultra Librarian
TSSOP (PW) 20 Ultra Librarian

購入と品質

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ