20-pin (N) package image

SN74LS373N アクティブ

3 ステート出力、オクタル D タイプ・トランスペアレント・ラッチ

次の製品と同じ: SN74LS373NE4 この型番は、上記に記載されている型番と同一です。ご注文になれるのは、上記に記載されている型番のみです。

価格

数量 価格
+

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAU
MSL rating / リフローピーク温度 N/A for Pkg Type
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 PDIP (N) | 20
動作温度範囲 (℃) 0 to 70
パッケージ数量 | キャリア 20 | TUBE

SN74LS373 の特徴

  • Choice of Eight Latches or Eight D-Type Flip-Flops in a Single Package
  • 3-State Bus-Driving Outputs
  • Full Parallel Access for Loading
  • Buffered Control Inputs
  • Clock-Enable Input Has Hysteresis to Improve Noise Rejection (’S373 and ’S374)
  • P-N-P Inputs Reduce DC Loading on Data Lines (’S373 and ’S374)

SN74LS373 に関する概要

These 8-bit registers feature 3-state outputs designed specifically for driving highly capacitive or relatively low-impedance loads. The high-impedance 3-state and increased high-logic-level drive provide these registers with the capability of being connected directly to and driving the bus lines in a bus-organized system without need for interface or pullup components. These devices are particularly attractive for implementing buffer registers, I/O ports, bidirectional bus drivers, and working registers.

The eight latches of the ’LS373 and ’S373 are transparent D-type latches, meaning that while the enable (C or CLK) input is high, the Q outputs follow the data (D) inputs. When C or CLK is taken low, the output is latched at the level of the data that was set up.

The eight flip-flops of the ’LS374 and ’S374 are edge-triggered D-type flip-flops. On the positive transition of the clock, the Q outputs are set to the logic states that were set up at the D inputs.

Schmitt-trigger buffered inputs at the enable/clock lines of the ’S373 and ’S374 devices simplify system design as ac and dc noise rejection is improved by typically 400 mV due to the input hysteresis. A buffered output-control (OC) input can be used to place the eight outputs in either a normal logic state (high or low logic levels) or the high-impedance state. In the high-impedance state, the outputs neither load nor drive the bus lines significantly.

OC\ does not affect the internal operation of the latches or flip-flops. That is, the old data can be retained or new data can be entered, even while the outputs are off.

価格

数量 価格
+

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にするために、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ梱包デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら