パッケージ情報
パッケージ | ピン数 TSSOP (PW) | 14 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 90 | TUBE |
SN74LV14A の特徴
- VCC 範囲:2 V ~ 5.5 V
- 最大 tpd:10ns (5V 時)
- 標準 VOLP (出力グランド・バウンス) < 0.8V (VCC = 3.3V、TA = 25℃)
- 標準 VOHV (出力 VOH アンダーシュート) > 2.3V (VCC = 3.3V、TA = 25℃)
- すべて のポートで混在モード電圧動作をサポート
- Ioff により部分的パワーダウン・モード動作をサポート
- JESD 17 準拠で 250mA 超のラッチアップ性能
SN74LV14A に関する概要
これらのヘキサ・シュミット・トリガ・インバータは、2V~5.5V VCC 動作用に設計されています。
SN74LV14A デバイスには、6 つの独立したインバータがあります。これらのデバイスはブール関数 Y = A を実行します。