パッケージ情報
パッケージ | ピン数 TSSOP (PW) | 14 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R |
SN74LV164A の特徴
- 2V~5.5V の V CC で動作
- 最大 t pd 10.5ns (5V 時)
- 標準 V OLP (出力グランド・バウンス) < 0.8V (V CC = 3.3V、T A = 25℃)
- 標準 V OHV (出力 V OH アンダーシュート) > 2.3V (V CC = 3.3V、T A = 25℃)
- Ioff により活線挿抜、部分的パワーダウン・モード、バック・ドライブ保護をサポート
- すべてのポートで混在モード電圧動作をサポート
- JESD 17 準拠で 250mA 超のラッチアップ性能
SN74LV164A に関する概要
SN74LV164A デバイスは、2V~5.5V の V CC で動作するように設計された 8 ビット・パラレル出力シリアル・シフト・レジスタです。