ホーム ロジックと電圧変換 論理ゲート 電圧変換ゲート

SN74LV4T00-EP

アクティブ

製品詳細

Technology family LVxT Number of channels 4 Vout (min) (V) 1.65 Vout (max) (V) 5.5 Data rate (max) (Mbps) 150 IOH (max) (mA) -8 IOL (max) (mA) 8 Supply current (max) (µA) 2 Features Over-voltage tolerant inputs, Single supply, Voltage translation Input type Standard CMOS, TTL-Compatible CMOS Output type Balanced CMOS, Push-Pull Operating temperature range (°C) -55 to 125
Technology family LVxT Number of channels 4 Vout (min) (V) 1.65 Vout (max) (V) 5.5 Data rate (max) (Mbps) 150 IOH (max) (mA) -8 IOL (max) (mA) 8 Supply current (max) (µA) 2 Features Over-voltage tolerant inputs, Single supply, Voltage translation Input type Standard CMOS, TTL-Compatible CMOS Output type Balanced CMOS, Push-Pull Operating temperature range (°C) -55 to 125
TSSOP (PW) 14 32 mm² (5 mm × 6.4 mm)
  • 幅広い動作範囲:1.8V~5.5V
  • 単一電源電圧トランスレータ (「LVxT 拡張入力電圧」を参照):

    • 昇圧変換:

      • 1.2V から 1.8V

      • 1.5V から 2.5V

      • 1.8V から 3.3V

      • 3.3V から 5.0V

    • 降圧変換:

      • 5.0V、3.3V、2.5V から 1.8V
      • 5.0V、3.3V から 2.5V
      • 5.0V から 3.3V
  • 5.5V 許容入力ピン
  • 標準ピン配置をサポート
  • 5V または 3.3V の V CC で最大 150Mbps
  • JESD 17 準拠で 250mA 超のラッチアップ性能
  • 防衛、航空宇宙、医療アプリケーションをサポート:
    • 管理されたベースライン
    • 単一のアセンブリおよびテスト施設
    • 単一の製造施設
    • 製品ライフ・サイクルの長期化
    • 製品のトレーサビリティ
  • 幅広い動作範囲:1.8V~5.5V
  • 単一電源電圧トランスレータ (「LVxT 拡張入力電圧」を参照):

    • 昇圧変換:

      • 1.2V から 1.8V

      • 1.5V から 2.5V

      • 1.8V から 3.3V

      • 3.3V から 5.0V

    • 降圧変換:

      • 5.0V、3.3V、2.5V から 1.8V
      • 5.0V、3.3V から 2.5V
      • 5.0V から 3.3V
  • 5.5V 許容入力ピン
  • 標準ピン配置をサポート
  • 5V または 3.3V の V CC で最大 150Mbps
  • JESD 17 準拠で 250mA 超のラッチアップ性能
  • 防衛、航空宇宙、医療アプリケーションをサポート:
    • 管理されたベースライン
    • 単一のアセンブリおよびテスト施設
    • 単一の製造施設
    • 製品ライフ・サイクルの長期化
    • 製品のトレーサビリティ

SN74LV4T00-EP には、シュミット・トリガ入力採用の 4 つの独立した 2 入力 NAND ゲートが内蔵されています。各ゲートはブール関数 Y = A ● B を正論理で実行します。出力レベルは電源電圧 (V CC) を基準としており、1.8V、2.5V、3.3V、5V の CMOS レベルをサポートしています。

入力は低スレッショルド回路を使用して設計され、低電圧 CMOS 入力の昇圧変換 (例:1.2V 入力から 1.8V 出力、1.8V 入力から 3.3V 出力) をサポートします。また、5V 許容入力ピンにより、降圧変換 (例:3.3V から 2.5V 出力) が可能です。

SN74LV4T00-EP には、シュミット・トリガ入力採用の 4 つの独立した 2 入力 NAND ゲートが内蔵されています。各ゲートはブール関数 Y = A ● B を正論理で実行します。出力レベルは電源電圧 (V CC) を基準としており、1.8V、2.5V、3.3V、5V の CMOS レベルをサポートしています。

入力は低スレッショルド回路を使用して設計され、低電圧 CMOS 入力の昇圧変換 (例:1.2V 入力から 1.8V 出力、1.8V 入力から 3.3V 出力) をサポートします。また、5V 許容入力ピンにより、降圧変換 (例:3.3V から 2.5V 出力) が可能です。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート SN74LV4T00-EP変換機能内蔵、エンハンスド製品、クワッド、2 入力、正論理 NAND ゲート データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2023/11/15
* 放射線と信頼性レポート SN74LV4T00-EP Enhanced Product Qualification and Reliability Report PDF | HTML 2023/11/20

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

14-24-LOGIC-EVM — 14 ピンから 24 ピンの D、DB、DGV、DW、DYY、NS、PW の各パッケージに封止した各種ロジック製品向けの汎用評価基板

14-24-LOGIC-EVM 評価基板 (EVM) は、14 ピンから 24 ピンの D、DW、DB、NS、PW、DYY、DGV の各パッケージに封止した各種ロジック デバイスをサポートする設計を採用しています。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
評価ボード

14-24-NL-LOGIC-EVM — 14 ピンから 24 ピンのリードなしパッケージ向け、ロジック製品の汎用評価基板

14-24-NL-LOGIC-EVMは、14ピンから24ピンのBQA、BQB、RGY、RSV、RJWまたはRHLパッケージを持つあらゆるロジックまたは変換デバイスをサポートするように設計された柔軟な評価基板(EVM)です。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
TSSOP (PW) 14 Ultra Librarian

購入と品質

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ