20-pin (PW) package image

SN74LV573APWR アクティブ

3 ステート出力、オクタル・トランスペアレント D タイプ・ラッチ

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
次の製品と同じ: SN74LV573APWRG4 この型番は、上記に記載されている型番と同一です。ご注文になれるのは、上記に記載されている型番のみです。

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

SN74LV573APW 生産中止品
パッケージ数量 | キャリア 70 | TUBE
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 TSSOP (PW) | 20
動作温度範囲 (℃) -40 to 85
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R

SN74LV573A の特徴

  • 2V~5.5V の V CC で動作
  • 最大 t pd 8ns (5V 時)
  • 標準 V OLP (出力グランド・バウンス) < 0.8V で 250mA 超のラッチアップ性能 (V CC = 3.3V、T A = 25℃)
  • 標準 V OHV (出力 V OH アンダーシュート) > 2.3V (V CC = 3.3V、T A = 25℃)
  • すべてのポートで混在モード電圧動作をサポート
  • I off により部分的パワーダウン・モードでの動作をサポート
  • JESD 17 準拠で 250mA 超のラッチアップ性能

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

SN74LV573APW 生産中止品
パッケージ数量 | キャリア 70 | TUBE
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にするために、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ梱包デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら