20-pin (PW) package image

SN74LV8153PWR アクティブ

シリアル入力パラレル出力インターフェイス

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
次の製品と同じ: SN74LV8153PWRG4 この型番は、上記に記載されている型番と同一です。ご注文になれるのは、上記に記載されている型番のみです。

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

SN74LV8153PW 生産中止品
パッケージ数量 | キャリア 70 | TUBE
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 TSSOP (PW) | 20
動作温度範囲 (℃) -40 to 85
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R

SN74LV8153 の特徴

  • Single-Wire Serial Data Input
  • Compatible With UART Serial-Data Format
  • Up to Eight Devices (64-Bit Parallel) Can Share the Same Bus by Using Different Combinations of A0, A1, A2
  • Up to 40 mA Current Drive in Open-Collector Mode for Driving LEDs
  • Outputs Can be Configured as Open-Collector or Push-Pull
  • Internal Oscillator and Counter for Automatic Data-Rate Detection
  • Output Levels Are Referenced to VCC2 and Can Be Configured From 3 V to 12 V
  • Latch-Up Performance Exceeds 250 mA Per JESD 17
  • ESD Protection Exceeds JESD 22
    • 2000-V Human-Body Model (A114-A)
    • 1000-V Charged-Device Model (C101)

SN74LV8153 に関する概要

The SN74LV8153 is a serial-to-parallel data converter. It accepts serial input data and outputs 8-bit parallel data.

The automatic data-rate detection feature of the SN74LV8153 eliminates the need for an external oscillator and helps with cost and board real-estate savings.

The OUTSEL pin is used to choose between open collector and push-pull outputs. The open-collector option is suitable when this device is used in applications such as LED interface, where high drive current is required. SOUT is the output that acknowledges reception of the serial data.

To ensure the high-impedance state during power up or power down, OE\ should be tied to VCC1 through a pullup resistor; the minimum value of the resistor is determined by the current-sinking capability of the driver.

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

SN74LV8153PW 生産中止品
パッケージ数量 | キャリア 70 | TUBE
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にするために、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ梱包デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら