データシート
SN74LVC240A-Q1
- 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
- デバイス温度グレード 1:-40℃ ~ +125℃
- デバイス HBM ESD 分類レベル 2
- デバイス CDM ESD 分類レベル C4B
- 1.65V~3.6V の動作範囲
- VCC とは無関係に、最大 5.5V に耐える過電圧耐性入力
- バック ドライブ保護 (Ioff) 付きの部分的パワーダウンをサポート
-
優れたプッシュプル出力駆動能力:
- 3.3V で ±24mA
- 2.3V で ±8mA
- 1.65V で ±4mA
- JESD78 と AEC-Q100-004 に準拠した 100mA 超のラッチアップ性能
SN74LVC240A-Q1 は、3 ステート出力を備えたオクタル バッファです。本デバイスは、4 つのドライバを持つ 2 つのバンクに構成されており、各バンクは出力イネーブル ピンで制御されます。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | SN74LVC240A-Q1 車載用、3 ステート出力のオクタル バッファ / ドライバ | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026/03/18 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
14-24-LOGIC-EVM — 14 ピンから 24 ピンの D、DB、DGV、DW、DYY、NS、PW の各パッケージに封止した各種ロジック製品向けの汎用評価基板
14-24-LOGIC-EVM 評価基板 (EVM) は、14 ピンから 24 ピンの D、DW、DB、NS、PW、DYY、DGV の各パッケージに封止した各種ロジック デバイスをサポートする設計を採用しています。
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
評価ボード
14-24-NL-LOGIC-EVM — 14 ピンから 24 ピンのリードなしパッケージ向け、ロジック製品の汎用評価基板
14-24-NL-LOGIC-EVMは、14ピンから24ピンのBQA、BQB、RGY、RSV、RJWまたはRHLパッケージを持つあらゆるロジックまたは変換デバイスをサポートするように設計された柔軟な評価基板(EVM)です。
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| VQFN (RKS) | 20 | Ultra Librarian |
| TSSOP (PW) | 20 | Ultra Librarian |
| VSSOP (DGS) | 20 | Ultra Librarian |