パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOIC (DW) | 24 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R |
SN74LVC4245A の特徴
- 双方向電圧変換
- 5.5V (A ポート)、2.7V~3.6V (B ポート)
- VCCA 電圧基準の制御入力 VIH/VIL レベル
- JESD 17 準拠で 250mA 超のラッチアップ性能
- JESD 22 を超える ESD 保護
- 人体モデルで 2000V
- 荷電デバイス・モデルで 1000V
SN74LVC4245A に関する概要
この 8 ビット (オクタル) 非反転バス・トランシーバは、2 つの独立した電源レールを搭載しています。B ポートには 3.3V に設定された VCCB、A ポートには 5V に設定された VCCA があります。これにより、3.3V 環境から 5V 環境への変換、およびその逆変換が可能になります。
SN74LVC4245A デバイスは、データ・バス間の非同期通信用に設計されています。このデバイスは、方向制御 (DIR) 入力の論理レベルに応じて、A バスから B バス、または B バスから A バスへデータを転送します。出力イネーブル (OE) 入力を使うと、このデバイスを無効化してバスを実質的に絶縁できます。制御回路 (DIR、OE) には、VCCA から電源が供給されます。
SN74LVC4245A デバイスの端子出力により、基板を再レイアウトすることなく、通常のすべて 3.3V またはすべて 5V の 20 端子 SN74LVC4245 デバイスに切り替えることができます。SN74LVC4245A デバイスのピン 2~11 および 14~23 のデータ・パスを使用して、従来の 245 端子出力と整合させます。