パッケージ情報
| パッケージ | ピン数 VQFN (RGY) | 14 |
| 動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
| パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
SN74LVC74A の特徴
- 1.65V~3.6V で動作
- 5.5V までの入力電圧に対応
- 最大 tpd 5.2ns (3.3V 時)
- VOLP 標準値 (出力グランド バウンス) <0.8V (VCC = 3.3V、TA = 25℃)
- VOHV 標準値 (出力 VOH アンダーシュート) >2V (VCC = 3.3V、TA = 25℃)
- JESD 17 準拠で 250mA 超のラッチアップ性能
- JESD 22 を上回る ESD 保護
- 2000V、人体モデル (A114-A)
- 1000V、デバイス帯電モデル (C101)
SN74LVC74A に関する概要
SNx4LVC74A デバイスは、2 つのポジティブ エッジ トリガ D タイプ フリップ フロップを 1 つに統合した便利なデバイスです。
SN54LVC74A は 2.7V~3.6V の VCC で動作するように設計されており、SN74LVC74A は 1.65V~3.6V の VCC で動作するように設計されています。