パッケージ情報
パッケージ | ピン数 TSSOP (PW) | 24 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 60 | TUBE |
SN74LVCC3245A の特徴
- 双方向電圧変換
- 2.3V~3.6V (A ポート)、3V~5.5V (B ポート)
- VCCA 電圧基準の制御入力 VIH/VIL レベル
- JESD 17 準拠で 250mA 超のラッチアップ性能
- JESD 22 を上回る ESD 保護
- 2000V、人体モデル (A114-A)
- 1000V、荷電デバイス・モデル (C101)
SN74LVCC3245A に関する概要
SN74LVCC3245A デバイスは、8 ビット (オクタル) 非反転バス・トランシーバで、2 つの独立した電源レールを搭載しています。B ポートは、VCCB をトラッキングするように設計されており、3V~5.5V に対応できます。A ポートは、VCCA をトラッキングするように設計されており、2.3V~3.6V で動作します。これにより、3.3V から 5V のシステム環境への変換とその逆変換、 2.5V から 3.3V のシステム環境への変換とその逆変換が可能です。