パッケージ情報
パッケージ | ピン数 VQFN (RHL) | 24 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
SN74LXC8T245 の特徴
- 完全に構成可能なデュアル・レール設計により、各ポートは 1.1V~5.5V で動作可能
- 堅牢でグリッチの発生しない電源シーケンシング
- 3.3V~5.0V で最高 420Mbps をサポート
- シュミット・トリガ入力により低速またはノイズの多い入力に対応
- ダイナミック・プルダウン抵抗を内蔵した I/O により、外付け部品数の削減が可能
- スタティック・プルダウン抵抗を内蔵した制御入力により、制御入力のフローティングが可能
- 高い駆動強度 (5V で最大 32mA)
- 低い消費電力:
- 最大 4µA (25℃)
- 最大 12µA (–40℃~125℃)
- V CC 絶縁および V CC 切断 (I off-float) 機能
- どちらかの V CC 電源が 100mV 未満になった場合または切断された場合、すべての I/O がプルダウンされた後に高インピーダンス状態に移行
- I off により部分的パワーダウン・モードでの動作をサポート
- LVC ファミリのレベル・シフタと互換
- 制御ロジック (DIR および OE) は V CCA 基準
- 動作温度範囲:-40℃~+125℃
- JESD 78、Class II 準拠で 100mA 超のラッチアップ性能
- JESD 22 を上回る ESD 保護
- 人体モデルで 4000V
- 荷電デバイス・モデルで 1000V
SN74LXC8T245 に関する概要
SN74LXC8T245 は、8 ビット、デュアル電源、非反転双方向電圧レベル変換デバイスです。Ax ピンおよび制御ピン (DIR および OE) は V CCA ロジック・レベルを基準とし、Bx ピンは V CCB ロジック・レベルを基準としています。A ポートは、1.1V~5.5V の範囲の I/O 電圧を受け入れ、B ポートは 1.1V~5.5V の I/O 電圧に対応できます。 OE を LOW に設定すると、DIR が HIGH のときは A から B へ、DIR が LOW のときは B から A へデータが転送されます。 OE を HIGH に設定すると、Ax ピンと Bx ピンの両方がハイ・インピーダンス状態になります。制御ロジックの動作の概要については、「デバイスの機能モード」を参照してください。