SN74UVP1G06-Q1
Automotive, 1-ch 0.63-V to 3.6-V low-power and low-voltage inverter with open-drain outputs
データシート
SN74UVP1G06-Q1
- 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
- デバイス温度グレード 1:–40°C ~ +125°C
- デバイス HBM ESD 分類レベル 2
- デバイス CDM ESD 分類レベル C4B
- 0.63V~3.6Vの電源電圧範囲で低電圧動作に対応
- 拡張動作温度範囲:–40°C ~ 125°C
- 低消費電力
- ICC = 10nA (標準値)
- 入力リーク電流 II = 3nA (標準値)
- 出力オフ状態リーク電流 IOZ = 100nA (標準値)
- 部分的パワーダウン IOFF 0.2µA (標準値)
- 3.6V 許容入力で降圧変換に対応
- 9.5ns の最大 tpd (3.3V 時)
- AUP1G ファミリとのドロップイン互換性、および VCC が 0.8V から 0.63V に拡張
SN74UVP1G06-Q1 デバイスには、オープン ドレイン出力を持つ低消費電力の単相インバータが搭載されており、ブール関数 Y = A̅ を実行します。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | SN74UVP1G06-Q1 オープン ドレイン出力の低消費電力シングル インバータ | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026/08/12 | |
| アプリケーション・ノート | 超低消費電力ロジックの動作電圧範囲を最小 0.63V まで拡張 | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026/10/28 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
5-8-LOGIC-EVM — 5 ~ 8 ピンの DCK、DCT、DCU、DRL、DBV の各パッケージをサポートする汎用ロジックの評価基板 (EVM)
5 ~ 8 ピンで DCK、DCT、DCU、DRL、DBV の各パッケージを使用する多様なデバイスをサポートできる設計のフレキシブルな評価基板です。
ユーザー ガイド:
PDF
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
評価ボード
5-8-NL-LOGIC-EVM — 5 ~ 8 ピン の DPW、DQE、DRY、DSF、DTM、DTQ、DTT の各パッケージに対応する、ロジック IC と変換 IC 向けの汎用評価基板 (EVM)
DTT、DRY、DPW、DTM、DQE、DQM、DSF、DTQ の各パッケージに封止済みの任意のロジック デバイスまたは変換デバイスに対応する設計を採用した汎用 EVM (評価基板) です。フレキシブルな評価が可能な基板設計を採用しています。
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| USON (DRY) | 6 | Ultra Librarian |
| SOT-23 (DBV) | 5 | Ultra Librarian |
| SOT-SC70 (DCK) | 5 | Ultra Librarian |
| X2SON (DTX) | 5 | Ultra Librarian |