42-pin (YBG) package image

TAS2563YBGR アクティブ

スピーカ保護機能内蔵、高度な EQ と 11V の Class-H 昇圧機能搭載、6.1W デジタル入力スマート・アンプ

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
open-in-new 代替品を表示

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TAS2563YBGT アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 SNAGCU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 DSBGA (YBG) | 42
動作温度範囲 (℃) -40 to 85
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R

TAS2563 の特徴

  • 主な特長
    • 11.5V、12 ステップ、ルック アヘッド Class-H 昇圧
    • DSP 内蔵
    • 最大 40kHz のフルスケール超音波出力
    • 2 つの PDM マイク入力
  • 強力な Class-D オーディオ アンプ:
    • 1% THD+N (4Ω、3.6V) で 6.1W
    • 1% THD+N (8Ω、3.6V) で 5W
    • 1% THD+N (4Ω、12V) で 10W
  • 保護機能:
    • リアルタイム I/V 検出によるスピーカ保護
    • スピーカの熱および過剰エクスカーション保護
    • 負荷短絡および開放保護
    • 熱および過電流保護
  • 先進のオーディオ処理
    • 以下の機能を備える専用リアルタイム DSP:
      • 10 バンドのイコライザ (EQ)
      • 3 バンドの動的 EQ
      • ダイナミック レンジの圧縮
      • サイコアコースティック バス (音響心理学的な低音)
  • 柔軟なインターフェイスと制御:
    • I2S/TDM:32 ビット、8 チャネル (最大 96KSPS)
    • I2C:アドレスを Fast Mode+ で選択可能
    • チップ間通信バス (DSBGA)
    • 8kHz~96kHz のサンプル レート
  • 電力効率と柔軟性:
    • W で 83.5% の効率
    • ハードウェア シャットダウン時の VBAT 電流:1µA 未満
    • 昇圧バイパス モード
  • 電源とパワー マネージメント
    • VBAT:2.5V~5.5V
    • VDD:1.62V~1.95V
    • PVDD:VBAT~13V (QFN)
    • PVDD:VBAT~15V (QFN、VBAT < 3.5V)

    • PVDD:VBAT~16V (DSBGA)
    • IOVDD:1.65V~3.6V
    • VBAT トラッキング ピーク電圧リミッタ
    • 高度なブラウンアウト防止

TAS2563 に関する概要

TAS2563 はデジタル入力の Class-D オーディオ アンプであり、小型のラウドスピーカを高いピーク電力で効率的に駆動できるよう最適化されています。この Class-D アンプは、3.6V のバッテリ電圧で 6.1W のピーク電力を 4Ω の負荷に (内蔵 11.5V Class-H 昇圧を使用)、または昇圧バイパス モードで 10W のピーク電力を 4Ω 負荷に (外部 12V 電源を使用) 供給できます。

オンチップの低レイテンシ DSP は、 テキサス・インスツルメンツの SmartAmp スピーカ保護アルゴリズムをサポートしています。内蔵の電流および電圧検出機能を使ってラウドスピーカをリアルタイムで監視することで、スピーカの損傷を防止しながらピーク音圧レベル (SPL) を高めることができます。

内蔵のルックアヘッド Class-H 昇圧機能は再生時の昇圧電圧を動的に調整し、バッテリ駆動システムの効率を向上させバッテリ寿命を延長します。安定化された壁電源システム向けに、TAS2563 は昇圧バイパス モードも備えており、出力電力をさらに高めるために最大 16V の電源電圧をサポートしています。

2 つの PDM マイク入力を使うと、デジタル マイクをホスト プロセッサに接続することで双方向オーディオ システムのオーディオ信号チェーンを簡素化できます。バッテリ トラッキング ピーク電圧リミッタとブラウンアウト保護により、充電サイクルの全体にわたってアンプのヘッドルームを最適化し、システムのシャットダウンを防止します。

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TAS2563YBGT アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にするために、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ梱包デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら