パッケージ情報
パッケージ | ピン数 HTSSOP (DDV) | 44 |
動作温度範囲 (℃) 0 to 70 |
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R |
TAS5634 の特徴
- PWM入力のClass-Dアンプ電力段、TIデジタル入力(I2S)オーディオ・プロセッサおよびモジュレータと互換
- HDの内蔵クローズド・ループ・フィードバックにより、次の性能を実現
- 6Ωに対して1Wで0.025% THD
- 70dBを超えるPSRR (入力信号なし)
- 105dBを超えるSNR (Aウェイト)
- 10%THD+N時の出力電力
- 600W/3Ω PBTLモノラル構成
- 300W/6Ω BTLステレオ構成
- 230W/8Ω BTLステレオ構成
- 1%THD+N時の出力電力
- 465W/3Ω PBTLモノラル構成
- 240W/6Ω BTLステレオ構成
- 180W/8Ω BTLステレオ構成
- 内蔵の80mΩ MOSFETによりヒートシンクのサイズを削減
- 最大出力電力時に91%を超える効率
- 1/8出力電力時に75%を超える効率
- 起動時のクリック音およびポップ音の抑止
- デバイス保護: 低電圧、過熱、過電流、短絡保護、およびDCスピーカー保護
- 出力信号のプリ・クリッピングによりClass-G電源を制御
- 上部にサーマル・パッドが付属した44ピンのHTSSOP (DDV)パッケージ
TAS5634 に関する概要
TAS5634はPWM入力のClass-Dアンプ電力段で、2×300W (6Ω)または1×600W (3Ω)出力電力をサポートし、公称電源電圧は58Vです。58Vの電源電圧により、BTLで6Ω、およびPBTLで3Ωを含む、高いインピーダンスのスピーカー負荷に対応できます。内蔵MOSFETと新しいゲート・ドライブ方式により、高いピーク効率と低いアイドル損失を実現し、サーマル・ソリューションのサイズを小さくできます。
TAS5634はクローズド・ループ帰還設計と、一定の電圧ゲインを使用します。内部でマッチングされるゲイン抵抗により、高い電源除去率(PSRR)と、スイッチ・モード電源(SMPS)による低い出力ノイズが保証されます。
TAS5634は完全に統合された電力段で、TIのデジタル入力(I2S)オーディオ・プロセッサおよびモジュレータのポートフォリオ、たとえばTAS5548およびTAS5558と互換性があり、完全なデジタル入力のClass-Dアンプとなります。TAS5634は表面実装の44ピンHTSSOPパッケージで供給され、TAS5612LA、TAS5614LA、TAS5624Aを含むPWM入力Class-D電力段のピン互換ファミリの一部です。