TL317CPWR

アクティブ

低静止電流 (IQ)、100mA、35V、調整可能なリニア電圧レギュレータ | PW | 8 | 0 to 125

アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
次の製品と同じ: TL317CPWR.A この型番は、上記に記載されている型番と同一です。ご注文になれるのは、上記に記載されている型番のみです。
  • 在庫:
    制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較

比較対象デバイスと類似の機能。

LM317LCDR アクティブ 100mA、35V、調整可能なリニア電圧レギュレータ | D | 8 | 0 to 125 Lower Accuracy

価格

数量 価格
—
—
—
+

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NiPdAu | Sn
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

TL317 に関するその他の情報

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 TSSOP (PW) | 8
動作温度範囲 (℃) 0 to 125
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R

TL317 の特徴

  • Output Voltage Range Adjustable From
    1.25 V to 32 V When Used With an External
    Resistor Divider
  • Output Current Capability of 100 mA
  • Input Regulation Typically 0.01% Per
    Input-Voltage Change
  • Output Regulation Typically 0.5%
  • Ripple Rejection Typically 80 dB

TL317 に関する概要

The TL317 is an adjustable three-terminal positive-voltage regulator capable of supplying 100 mA over an output-voltage range of 1.25 V to 32 V. It is exceptionally easy to use and requires only two external resistors to set the output voltage.

This regulator offers full overload protection available only in integrated circuits. Included on the chip are current-limiting and thermal-overload protection. All overload-protection circuitry remains fully functional, even when ADJUSTMENT is disconnected. Normally, no capacitors are required unless the device is situated far from the input filter capacitors, in which case an input bypass is required. An optional output capacitor can be added to improve transient response. ADJUSTMENT can be bypassed to achieve very high ripple rejection.

In addition to replacing fixed regulators, the TL317 regulator is useful in a wide variety of other applications. Because the regulator is floating and sees only the input-to-output differential voltage, supplies of several hundred volts can be regulated as long as the maximum input-to-output differential is not exceeded. Its primary application is that of a programmable output regulator, but by connecting a fixed resistor between ADJUSTMENT and OUTPUT, this device can be used as a precision current regulator. Supplies with electronic shutdown can be achieved by clamping ADJUSTMENT to ground, programming the output to 1.25 V, where most loads draw little current.

  • 在庫:
    制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

価格

数量 価格
—
—
—
+

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブやトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら