ホーム パワー マネージメント スーパーバイザとリセット IC 電源電圧スーパーバイザ

製品詳細

Rating Catalog Number of supplies monitored 1 Threshold voltage 1 (typ) (V) 0.5, Adjustable, adjustable Features Wide input voltage Reset threshold accuracy (%) 2 Iq (typ) (mA) 0.6 Output driver type/reset output Active-low, Open-drain Operating temperature range (°C) -40 to 85
Rating Catalog Number of supplies monitored 1 Threshold voltage 1 (typ) (V) 0.5, Adjustable, adjustable Features Wide input voltage Reset threshold accuracy (%) 2 Iq (typ) (mA) 0.6 Output driver type/reset output Active-low, Open-drain Operating temperature range (°C) -40 to 85
VSSOP (DGK) 8 14.7 mm² (3 mm × 4.9 mm) TSSOP (PW) 8 19.2 mm² (3 mm × 6.4 mm) SOP (PS) 8 48.36 mm² (6.2 mm × 7.8 mm) PDIP (P) 8 92.5083 mm² (9.81 mm × 9.43 mm)
  • Adjustable Sense Voltage With Two External Resistors
  • 1.0% Sense Voltage Tolerance (25°C)
  • Adjustable Hysteresis of Sense Voltage
  • Wide Operating Supply-Voltage Range: 1.8 V to 40 V
  • Wide Operating Temperature Range: –40°C to 85°C
  • Low Power Consumption: ICC = 0.6 mA Typical, VCC = 40 V
  • Adjustable Sense Voltage With Two External Resistors
  • 1.0% Sense Voltage Tolerance (25°C)
  • Adjustable Hysteresis of Sense Voltage
  • Wide Operating Supply-Voltage Range: 1.8 V to 40 V
  • Wide Operating Temperature Range: –40°C to 85°C
  • Low Power Consumption: ICC = 0.6 mA Typical, VCC = 40 V

The TL7700 is a bipolar integrated circuit designed for use as a reset controller in microcomputer and microprocessor systems. The SENSE voltage can be set to any value greater than 0.5 V using two external resistors.

Circuit function is very stable, with supply voltage in the 1.8-V to 40-V range. Minimum supply current allows use with ac line operation, portable battery operation, and automotive applications. The TL7700 device is designed for operation from –40°C to 85°C.

The TL7700 is a bipolar integrated circuit designed for use as a reset controller in microcomputer and microprocessor systems. The SENSE voltage can be set to any value greater than 0.5 V using two external resistors.

Circuit function is very stable, with supply voltage in the 1.8-V to 40-V range. Minimum supply current allows use with ac line operation, portable battery operation, and automotive applications. The TL7700 device is designed for operation from –40°C to 85°C.

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品。
TPS3808E アクティブ プログラマブル遅延機能と手動リセット機能搭載、600nA の超低静止電流、スーパーバイザ TPS3808E has higher accuracy and adjustable reset delay time, recommended for VDD<6V.
TPS3842 アクティブ プログラマブル遅延機能およびグリッチ除去機能搭載、42V、小型サイズ、低電圧または過電圧スーパーバイザ TPS3842 has higher accuracy and lower supply, recommended for VDD>6V.

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TL7700 Supply-Voltage Supervisor データシート (Rev. G) PDF | HTML 2016/08/31
セレクション・ガイド Voltage Supervisors (Reset ICs) Quick Reference Guide (Rev. H) 2020/02/28
e-Book(PDF) Voltage Supervisor and Reset ICs: Tips, Tricks and Basics 2019/06/28

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

リファレンス・デザイン

TIDA-00741 — 非標準 PoE および UPOE 向け 高効率フライバック コンバータの PoE PD アプリケーション用リファレンス デザイン

TIDA-00741 は、TPS2378 PD コントローラを 2 個使用し、51W の非標準 PoE PD アプリケーション向けに強制 4 ペア UPOE ソリューションを実現しています。この設計は UCC2897A コントローラを採用し、高効率で優れた過渡応答を備えた同期フライバック コンバータを構成しており、12V、3.8A の出力が可能です。

サポート対象の製品とハードウェア
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VSSOP (DGK) 8 Ultra Librarian
TSSOP (PW) 8 Ultra Librarian
SOP (PS) 8 Ultra Librarian
PDIP (P) 8 Ultra Librarian

購入と品質

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ