TLC5921DAPR

アクティブ

20MHz のデータ転送レート、16 チャネル LED ドライバ | DAP | 32 | -20 to 85

アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
次の製品と同じ: TLC5921DAPR.A この型番は、上記に記載されている型番と同一です。ご注文になれるのは、上記に記載されている型番のみです。
  • 在庫:
    制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

価格

数量 価格
—
—
—
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TLC5921DAP アクティブ
パッケージ数量 | キャリア 46 | TUBE
在庫
在庫切れ
Not available
数量 | 価格 1ku | — — — +
制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NiPdAu
MSL rating / リフローピーク温度 Level-3-260C-168 HR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 HTSSOP (DAP) | 32
動作温度範囲 (℃) -20 to 85
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R

TLC5921 の特徴

  • Drive Capability and Output Counts
    • 80 mA (Current Sink) x 16 Bits
  • Constant Current Output Range
    • 1 to 80 mA ( Current Value Setting for All Output Terminals Using External Resistor)
  • Constant Current Accuracy
    • ±1% (Typ)
    • ±4% (Max) (Maximum Error Between Bits, All Bits On)
  • Voltage Applied to Constant Current Output Terminal
    • Minimum 0.6 V (Output Current 40 mA)
    • Minimum 1 V (Output Current 80 mA)
  • Data Input
    • Clock Synchronized 1 Bit Serial Input
  • Data Output
    • Clock Synchronized 1 bit Serial Output (With Timing Selection)
  • Input/Output Signal Level...CMOS Level
  • Power Supply Voltage...4.5 V to 5.5V
  • Maximum Output Voltage...17 V (Max)
  • Data Transfer Rate...20 MHz (Max)
  • Operating Free-Air Temperature Range
    -20°C to 85°C
  • Available in 32 Pin HTSSOP DAP Package (PD=3.9 W,
    TA = 25°C)
  • LOD Function...LED Open Detection
    (Error Signal Output at LED Disconnection)
  • TSD Function...Thermal Shutdown (Turn Output Off When Junction Temperature Exceeds Limit)

TLC5921 に関する概要

The TLC5921 is a current-sink constant current driver incorporating shift register and data latch. The current value at constant current output can be set by one external register. The device also incorporates thermal shutdown (TSD) circuitry which turns constant current output off when the junction temperature exceeds the limit, and LED open detection (LOD) circuitry to report the LED was disconnected.

  • 在庫:
    制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

価格

数量 価格
—
—
—
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TLC5921DAP アクティブ
パッケージ数量 | キャリア 46 | TUBE
在庫
在庫切れ
Not available
数量 | 価格 1ku | — — — +
制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブやトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら