ホーム パワー マネージメント LED ドライバ RGB LED ドライバ

TLC59211

アクティブ

製品詳細

Number of channels 8 LED current per channel (mA) 200 LED configuration Parallel, Series Program memory No Topology Current Sink Programmable ramp control No Vin (min) (V) 3.3 Vin (max) (V) 5 Iout (max) (A) 1.6 Features GPIO interface Iq (typ) (mA) 0 Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 0 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog
Number of channels 8 LED current per channel (mA) 200 LED configuration Parallel, Series Program memory No Topology Current Sink Programmable ramp control No Vin (min) (V) 3.3 Vin (max) (V) 5 Iout (max) (A) 1.6 Features GPIO interface Iq (typ) (mA) 0 Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 0 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog
PDIP (N) 20 228.702 mm² (24.33 mm × 9.4 mm) TSSOP (PW) 20 41.6 mm² (6.5 mm × 6.4 mm)
  • DMOS Process
  • High Voltage Output (Vds = 30 V)
  • Output Current on Each Channel
    (Ids Max = 200 mA)
  • Latch-Up Performance Exceeds 250 mA Per
    JEDEC Standard JESD-17
  • ESD Protection Exceeds JESD 22
    • 2000-V Human Body Model (A114-A)
    • 200-V Machine Model (A115-A)
    • 1000-V Charged Device Model (C101)
  • LED Driver Application
  • Output Clamp Diode (Parasitic)
  • DMOS Process
  • High Voltage Output (Vds = 30 V)
  • Output Current on Each Channel
    (Ids Max = 200 mA)
  • Latch-Up Performance Exceeds 250 mA Per
    JEDEC Standard JESD-17
  • ESD Protection Exceeds JESD 22
    • 2000-V Human Body Model (A114-A)
    • 200-V Machine Model (A115-A)
    • 1000-V Charged Device Model (C101)
  • LED Driver Application
  • Output Clamp Diode (Parasitic)

The TLC59211 is an 8-bit LED and solenoid driver designed for 5-V VCC operation.

The TLC59211 is characterized for operation from –40°C to 85°C.

The TLC59211 is an 8-bit LED and solenoid driver designed for 5-V VCC operation.

The TLC59211 is characterized for operation from –40°C to 85°C.

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能。
LP5009 アクティブ 9 チャネル、I2C、定電流 RGB LED ドライバ 9-channel constant current sinks, supports PWM dimming and current setting for each channel, I2C communication

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TLC59211 8-Bit DMOS Sink Driver データシート (Rev. A) PDF | HTML 2015/06/29
ホワイト・ペーパー Common LED Functions and LED Driver Design Considerations.. 英語版 2020/09/21
アプリケーション・ノート How to Select a RGB LED Driver 2019/08/08
セレクション・ガイド 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) 英語版 (Rev.R) 2018/09/13

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
PDIP (N) 20 Ultra Librarian
TSSOP (PW) 20 Ultra Librarian

購入と品質

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ