TLV61224
- Up to 94% Efficiency at Typical Operating
Conditions - 5-µA Quiescent Current
- Operating Input Voltage From 0.7 V to 3 V
- Pass-Through Function During Shutdown
- Output Current of More Than 40 mA From a
1.2-V Input - Typical Switch Current Rating 400 mA
- Output Overvoltage Protection
- Overtemperature Protection
- Fixed 3-V Output Voltage
- Small 6-Pin SC-70 Package
The TLV61224 device provides a power-supply solution for products powered by either a single-cell or 2-cell alkaline or NiMH, or 1-cell Li-primary battery. Possible output currents depend on the input-to-output voltage ratio. The boost converter is based on a hysteretic controller topology using synchronous rectification to obtain maximum efficiency at minimal quiescent currents. The output voltage of this device is set internally to a fixed output voltage of 3 V. The converter can be switched off by a featured enable pin. While being switched off, battery drain is minimized. The device is offered in a 6-pin SC-70 package (DCK) measuring 2 mm × 2 mm to enable small circuit layout size.
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TLV61224 Single-Cell, High-Efficient, Step-Up Converter in 6-Pin SC-70 Package データシート (Rev. A) | PDF | HTML | 2015/03/03 | ||
| アプリケーション・ノート | Extending the Soft Start Time Without a Soft Start Pin (Rev. B) | 2017/06/15 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| SOT-SC70 (DCK) | 6 | Ultra Librarian |
購入と品質
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。