ホーム パワー マネージメント リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TLV774-Q1

プレビュー

製品詳細

この製品に対応するパラメータはありません。
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
    • 周囲温度:–40℃ ~ +125℃、TA
    • 接合部温度:–40℃~+150℃、TJ
  • 高 PSRR:60dB (1kHz)、45dB (1MHz)
  • VIN 範囲:1.4V ~ 5.5V
  • 固定出力電圧範囲:0.6V ~ 3.3V
  • 出力電圧精度:2%
  • Low ドロップアウト電圧:
    • 300mA で 165mV 最大値 (3.3VOUT)
  • フォールドバック電流制限
  • アクティブな出力プルダウン抵抗
  • パッケージ:2mm × 2mm、6 ピン WSON (DRV)
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
    • 周囲温度:–40℃ ~ +125℃、TA
    • 接合部温度:–40℃~+150℃、TJ
  • 高 PSRR:60dB (1kHz)、45dB (1MHz)
  • VIN 範囲:1.4V ~ 5.5V
  • 固定出力電圧範囲:0.6V ~ 3.3V
  • 出力電圧精度:2%
  • Low ドロップアウト電圧:
    • 300mA で 165mV 最大値 (3.3VOUT)
  • フォールドバック電流制限
  • アクティブな出力プルダウン抵抗
  • パッケージ:2mm × 2mm、6 ピン WSON (DRV)

TLV774-Q1 は、300mA の出力電流を供給できる小型の低ドロップアウト (LDO) リニア レギュレータです。この LDO は、高 PSRR の電源になるよう設計されています。また、このデバイスは各種の回路の要件を満たす負荷およびライン過渡性能も提供します。1.4V ~ 5.5V の入力電圧範囲と 0.6V ~ 3.3V の出力電圧範囲に対応する TLV774-Q1 は、さまざまなアプリケーションで使用できる柔軟性を備えています。

TLV774-Q1 は、過度な突入電流を回避するための内部ソフトスタートを備えているため、スタートアップ時の入力電圧降下を最小限に抑えることができます。LDO がディセーブルされると、アクティブ プルダウン回路により出力が迅速に放電され、既知のスタートアップ状態が得られます。EN 入力により、外部の論理信号を使用してレギュレーション出力をイネーブルまたはディセーブルできます。LDO は小さなセラミック コンデンサで安定して動作するため、パッケージ サイズ全体を小型化できます。動作時の接合部温度範囲は、−40℃ ~ +150℃です。この LDO は、標準の 2mm × 2mm WSON (DRV) パッケージで供給されます。

TLV774-Q1 は、300mA の出力電流を供給できる小型の低ドロップアウト (LDO) リニア レギュレータです。この LDO は、高 PSRR の電源になるよう設計されています。また、このデバイスは各種の回路の要件を満たす負荷およびライン過渡性能も提供します。1.4V ~ 5.5V の入力電圧範囲と 0.6V ~ 3.3V の出力電圧範囲に対応する TLV774-Q1 は、さまざまなアプリケーションで使用できる柔軟性を備えています。

TLV774-Q1 は、過度な突入電流を回避するための内部ソフトスタートを備えているため、スタートアップ時の入力電圧降下を最小限に抑えることができます。LDO がディセーブルされると、アクティブ プルダウン回路により出力が迅速に放電され、既知のスタートアップ状態が得られます。EN 入力により、外部の論理信号を使用してレギュレーション出力をイネーブルまたはディセーブルできます。LDO は小さなセラミック コンデンサで安定して動作するため、パッケージ サイズ全体を小型化できます。動作時の接合部温度範囲は、−40℃ ~ +150℃です。この LDO は、標準の 2mm × 2mm WSON (DRV) パッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と品質

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ