パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOT-SC70 (DCK) | 5 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
TLV9151 の特徴
- 低いオフセット電圧:±125µV
- 低い入力オフセット電圧ドリフト:±0.3µV/℃
- 低いノイズ:1 kHz 時に 10.5nV/√Hz
- 大きい同相除去比:120dB
- 小さいバイアス電流:±10pA
- レール・ツー・レール入出力
- 広い帯域幅:4.5MHz GBW
- 高いスルーレート:20V/µs
- 低い静止電流:560µA (アンプ 1 個あたり)
- 広い電源範囲:±1.35V~±8V、2.7V~16V
- 堅牢な EMIRR 性能:入力ピンの EMI/RFI フィルタ
- 差動および同相入力電圧範囲は電源レールまで
- 業界標準のパッケージ:
- シングル:SOT-23-5、SOT-23-6、SC70-5
- デュアル:SOIC-8、SOT-23-8、TSSOP-8、VSSOP-8、WSON-8、X2QFN-10
- クワッド:SOIC-14、SOT-23-14、TSSOP-14、X2QFN-14
TLV9151 に関する概要
TLV915x ファミリ (TLV9151、TLV9152、TLV9154) は、16V 汎用オペアンプ・ファミリです。これらのデバイスは、レール・ツー・レールの出力、低いオフセット (±125µV、標準値)、低いオフセット・ドリフト (±0.3µV/℃、標準値)、4.5MHz の帯域幅など、優れた DC 精度と AC 性能を備えています。
広い差動入力電圧範囲、大きい出力電流 (±75mA)、高いスルーレート (20V/µs)、低ノイズ (10.5nV/√Hz) のなど、便利な特長を備えた TLV915x は、産業用アプリケーション向けの堅牢な低ノイズのオペアンプです。
TLV915x ファミリのオペアンプは標準パッケージで供給され、-40℃~125℃で動作が規定されています。