ホーム アンプ オペアンプ (OP アンプ) 汎用オペアンプ

TLV9151

アクティブ

製品詳細

Number of channels 1 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 16 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 2.7 Rail-to-rail In, Out GBW (typ) (MHz) 4.5 Slew rate (typ) (V/µs) 21 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 0.75 Iq per channel (typ) (mA) 0.56 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 10.8 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Offset drift (typ) (µV/°C) 0.3 Features Cost Optimized, EMI Hardened, High Cload Drive, MUX Friendly, Shutdown, Small Size CMRR (typ) (dB) 125 Iout (typ) (A) 0.075 Architecture CMOS Input common mode headroom (to negative supply) (typ) (V) -0.1 Input common mode headroom (to positive supply) (typ) (V) 0.1 Output swing headroom (to negative supply) (typ) (V) 0.025 Output swing headroom (to positive supply) (typ) (V) -0.025
Number of channels 1 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 16 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 2.7 Rail-to-rail In, Out GBW (typ) (MHz) 4.5 Slew rate (typ) (V/µs) 21 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 0.75 Iq per channel (typ) (mA) 0.56 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 10.8 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Offset drift (typ) (µV/°C) 0.3 Features Cost Optimized, EMI Hardened, High Cload Drive, MUX Friendly, Shutdown, Small Size CMRR (typ) (dB) 125 Iout (typ) (A) 0.075 Architecture CMOS Input common mode headroom (to negative supply) (typ) (V) -0.1 Input common mode headroom (to positive supply) (typ) (V) 0.1 Output swing headroom (to negative supply) (typ) (V) 0.025 Output swing headroom (to positive supply) (typ) (V) -0.025
SOT-SC70 (DCK) 5 4.2 mm² (2 mm × 2.1 mm) SOT-23 (DBV) 6 8.12 mm² (2.9 mm × 2.8 mm) SOT-23 (DBV) 5 8.12 mm² (2.9 mm × 2.8 mm)
  • 低いオフセット電圧:±125µV
  • 低い入力オフセット電圧ドリフト:±0.3µV/℃
  • 低いノイズ:1 kHz 時に 10.5nV/√Hz
  • 大きい同相除去比:120dB
  • 小さいバイアス電流:±10pA
  • レール・ツー・レール入出力
  • 広い帯域幅:4.5MHz GBW
  • 高いスルーレート:20V/µs
  • 低い静止電流:560µA (アンプ 1 個あたり)
  • 広い電源範囲:±1.35V~±8V、2.7V~16V
  • 堅牢な EMIRR 性能:入力ピンの EMI/RFI フィルタ
  • 差動および同相入力電圧範囲は電源レールまで
  • 業界標準のパッケージ:
    • シングル:SOT-23-5、SOT-23-6、SC70-5
    • デュアル:SOIC-8、SOT-23-8、TSSOP-8、VSSOP-8、WSON-8、X2QFN-10
    • クワッド:SOIC-14、SOT-23-14、TSSOP-14、X2QFN-14
  • 低いオフセット電圧:±125µV
  • 低い入力オフセット電圧ドリフト:±0.3µV/℃
  • 低いノイズ:1 kHz 時に 10.5nV/√Hz
  • 大きい同相除去比:120dB
  • 小さいバイアス電流:±10pA
  • レール・ツー・レール入出力
  • 広い帯域幅:4.5MHz GBW
  • 高いスルーレート:20V/µs
  • 低い静止電流:560µA (アンプ 1 個あたり)
  • 広い電源範囲:±1.35V~±8V、2.7V~16V
  • 堅牢な EMIRR 性能:入力ピンの EMI/RFI フィルタ
  • 差動および同相入力電圧範囲は電源レールまで
  • 業界標準のパッケージ:
    • シングル:SOT-23-5、SOT-23-6、SC70-5
    • デュアル:SOIC-8、SOT-23-8、TSSOP-8、VSSOP-8、WSON-8、X2QFN-10
    • クワッド:SOIC-14、SOT-23-14、TSSOP-14、X2QFN-14

TLV915x ファミリ (TLV9151、TLV9152、TLV9154) は、16V 汎用オペアンプ・ファミリです。これらのデバイスは、レール・ツー・レールの出力、低いオフセット (±125µV、標準値)、低いオフセット・ドリフト (±0.3µV/℃、標準値)、4.5MHz の帯域幅など、優れた DC 精度と AC 性能を備えています。

広い差動入力電圧範囲、大きい出力電流 (±75mA)、高いスルーレート (20V/µs)、低ノイズ (10.5nV/√Hz) のなど、便利な特長を備えた TLV915x は、産業用アプリケーション向けの堅牢な低ノイズのオペアンプです。

TLV915x ファミリのオペアンプは標準パッケージで供給され、-40℃~125℃で動作が規定されています。

TLV915x ファミリ (TLV9151、TLV9152、TLV9154) は、16V 汎用オペアンプ・ファミリです。これらのデバイスは、レール・ツー・レールの出力、低いオフセット (±125µV、標準値)、低いオフセット・ドリフト (±0.3µV/℃、標準値)、4.5MHz の帯域幅など、優れた DC 精度と AC 性能を備えています。

広い差動入力電圧範囲、大きい出力電流 (±75mA)、高いスルーレート (20V/µs)、低ノイズ (10.5nV/√Hz) のなど、便利な特長を備えた TLV915x は、産業用アプリケーション向けの堅牢な低ノイズのオペアンプです。

TLV915x ファミリのオペアンプは標準パッケージで供給され、-40℃~125℃で動作が規定されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品。
OPA991 アクティブ シングル、40V、4.5MHz、低消費電力オペアンプ Wider supply range (2.7 V to 40 V)

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TLV915x 4.5MHz、レール・ツー・レール入出力、低オフセット電圧、低ノイズ・オペアンプ データシート (Rev. E 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.E) PDF | HTML 2022/10/13
アプリケーション・ノート フルパワー帯域幅とオペアンプ歪み PDF | HTML PDF | HTML 2026/05/15

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

AMP-PDK-EVM — アンプ パフォーマンス開発キットの評価基板

このアンプ パフォーマンス開発キット (PDK) は、オペアンプの一般的なパラメータをテストするための評価基板 (EVM) キットであり、ほとんどのオペアンプやコンパレータと互換性があります。この評価基板キットは、パッケージのニーズに適した、さまざまなソケット付きドーターカード オプションを搭載したメイン ボードで構成されており、エンジニアはデバイスの性能を迅速に評価および検証できます。

AMP-PDK-EVM キットは、業界標準の最も一般的な次の 5 種類のパッケージをサポートしています。

  • D (SOIC-8 と SOIC-14)
  • PW (TSSOP-14)
  • DGK (VSSOP-8)
  • (...)
ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア
評価ボード

DUAL-DIYAMP-EVM — SOIC パッケージ対応のデュアルチャネル汎用 DIY アンプ回路評価基板

DUAL-DIYAMP-EVM は、エンジニアと DIY ユーザーに実際のアンプ回路を提供する評価基板 (EVM) ファミリであり、設計コンセプトの迅速な評価とシミュレーションの検証を実現します。業界標準の SOIC-8 パッケージに封止されたデュアル パッケージのオペアンプ向けに設計されています。この EVM により、反転 / 非反転アンプ、サレンキー型フィルタ、複数のフィードバック フィルタ、リファレンス バッファ付き差動アンプ、デュアル フィードバック付き分離抵抗 Riso、シングルエンド入力から差動出力への変換、差動入力から差動出力への変換、2 (...)

ユーザー ガイド: PDF
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
評価ボード

SMALL-AMP-DIP-EVM — 小型サイズ パッケージに封止したオペアンプの評価基板

SMALL-AMP-DIP-EVM は、多くの業界標準小型パッケージとの接続を迅速かつ簡単に実現できるため、小型パッケージのオペアンプを使用するプロトタイプ製作を迅速化できます。SMALL-AMP-DIP-EVM は、以下の 8 種類の小型パッケージ オプションをサポートしています。DPW-5 (X2SON)、DSG-8 (WSON)、DCN-8 (SOT)、DDF-8 (SOT)、RUG-10 (X2QFN)、RUC-14 (X2QFN)、RGY-14 (VQFN) and RTE-16 (WQFN)。

ユーザー ガイド: PDF
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
シミュレーション・モデル

TLV9152 PSpice Model (Rev. B)

SBOMB53B.ZIP (22 KB) - PSpice モデル
サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル

TLV9152 TINA-TI Reference Design

SBOMB51.ZIP (12 KB) - TINA-TI リファレンス・デザイン
サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル

TLV9152 TINA-TI SPICE Model

SBOMB52.ZIP (4 KB) - TINA-TI Spice モデル
サポート対象の製品とハードウェア
リファレンス・デザイン

TIDA-010939 — 電気自動車電源機器向けフロントエンド コントローラのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、電気自動車給電機器(EVSE)フロントエンド コントローラであり、EV 充電プロセスの集中型通信モジュールとして機能します。このデザインは、AC とコンバインド充電システム(CCS)、Guobiao/Tuijian(GB/T)、Charge de Move(CHAdeMO)など幅広いグローバル DC 充電規格に対応します。
サポート対象の製品とハードウェア
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-SC70 (DCK) 5 Ultra Librarian
SOT-23 (DBV) 6 Ultra Librarian
SOT-23 (DBV) 5 Ultra Librarian

購入と品質

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ