ホーム パワー マネージメント 電圧リファレンス シャント電圧リファレンス

TLVH431B

アクティブ

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能。
TLV431B アクティブ 0.5% 精度、低電圧、調整可能な高精度シャント レギュレータ Lower max voltage and current

製品詳細

Rating Catalog VO (V) 1.24 Initial accuracy (max) (%) 0.5 Iz for regulation (min) (µA) 60 VO adj (min) (V) 1.24 VO adj (max) (V) 18 Reference voltage (V) adjustable Temp coeff (max) (ppm/°C) 138 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iout/Iz (max) (mA) 80
Rating Catalog VO (V) 1.24 Initial accuracy (max) (%) 0.5 Iz for regulation (min) (µA) 60 VO adj (min) (V) 1.24 VO adj (max) (V) 18 Reference voltage (V) adjustable Temp coeff (max) (ppm/°C) 138 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iout/Iz (max) (mA) 80
SOT-23 (DBZ) 3 6.9204 mm² (2.92 mm × 2.37 mm) TO-92 (LP) 3 19.136 mm² (5.2 mm × 3.68 mm) SOT-SC70 (DCK) 6 4.2 mm² (2 mm × 2.1 mm) SOT-23 (DBV) 5 8.12 mm² (2.9 mm × 2.8 mm) SOT-89 (PK) 3 18.4275 mm² (4.5 mm × 4.095 mm)
  • 最小 1.24V で動作
  • 25℃でのリファレンス電圧の公差
    • 0.5% (B グレード)
    • 1% (A グレード)
    • 1.5% (標準グレード)
  • 可変出力電圧、VO = VREF~18V
  • 広い動作カソード電流範囲: 100µA~70mA
  • 出力インピーダンス:0.25Ω (標準値)
  • -40°C~+125°C の仕様
  • TLVH432 には、SOT-23-3 および SOT-89 パッケージ用の代替ピン配置があります
  • 超小型の SC-70 パッケージで、SOT-23-3 よりも 40% 小さい占有面積
  • 最小 1.24V で動作
  • 25℃でのリファレンス電圧の公差
    • 0.5% (B グレード)
    • 1% (A グレード)
    • 1.5% (標準グレード)
  • 可変出力電圧、VO = VREF~18V
  • 広い動作カソード電流範囲: 100µA~70mA
  • 出力インピーダンス:0.25Ω (標準値)
  • -40°C~+125°C の仕様
  • TLVH432 には、SOT-23-3 および SOT-89 パッケージ用の代替ピン配置があります
  • 超小型の SC-70 パッケージで、SOT-23-3 よりも 40% 小さい占有面積

TLVH431 および TLVH432 デバイスは低電圧、3 端子の可変電圧リファレンスで、該当する産業用および商業用温度範囲全体にわたって規定の熱的安定性を維持します。出力電圧は、2 つの外付け抵抗により VREF (1.24V) と 18V の間の任意の値に設定できます (「Figure 6-2」セクションを参照)。これらのデバイスは、広く使用されているTL431およびTL1431シャント レギュレータ基準電圧よりも低い電圧(1.24V)で動作します。

オプトカプラとともに使用すると、TLVH431 および TLVH432 デバイスは 3V~3.3V のスイッチング モード電源用の絶縁帰還回路における電圧リファレンスとして優れた選択肢です。これらのデバイスの出力インピーダンスは 0.25Ω (標準値) です。アクティブ出力回路により、非常に鋭いターンオン特性を持つことから、TLVH431 および TLVH432 はオンボード レギュレーションや可変電源など多くのアプリケーションにおいて、低電圧ツェナー ダイオードの非常に優れた代替品となります。

TLVH432 デバイスは TLVH431 デバイスと同じですが、3 ピン SOT-23 および SOT-89 パッケージ用の異なるピン配置で供給されます。

TLVH431 および TLVH432 デバイスは低電圧、3 端子の可変電圧リファレンスで、該当する産業用および商業用温度範囲全体にわたって規定の熱的安定性を維持します。出力電圧は、2 つの外付け抵抗により VREF (1.24V) と 18V の間の任意の値に設定できます (「Figure 6-2」セクションを参照)。これらのデバイスは、広く使用されているTL431およびTL1431シャント レギュレータ基準電圧よりも低い電圧(1.24V)で動作します。

オプトカプラとともに使用すると、TLVH431 および TLVH432 デバイスは 3V~3.3V のスイッチング モード電源用の絶縁帰還回路における電圧リファレンスとして優れた選択肢です。これらのデバイスの出力インピーダンスは 0.25Ω (標準値) です。アクティブ出力回路により、非常に鋭いターンオン特性を持つことから、TLVH431 および TLVH432 はオンボード レギュレーションや可変電源など多くのアプリケーションにおいて、低電圧ツェナー ダイオードの非常に優れた代替品となります。

TLVH432 デバイスは TLVH431 デバイスと同じですが、3 ピン SOT-23 および SOT-89 パッケージ用の異なるピン配置で供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品。
TLVH431A アクティブ 1%、低電圧、広い動作電流範囲、調整可能な精度、シャント レギュレータ Converting to SMD package

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TLVH431、TLVH432 低電圧、高精度、可変シャント・レギュレータ データシート (Rev. N 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.N) PDF | HTML 2025/01/08
e-Book(PDF) Voltage Supervisor and Reset ICs: Tips, Tricks and Basics 2019/06/28

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

シミュレーション・モデル

TLVH431 PSpice Transient Model

SLVM672.ZIP (19 KB) - PSpice モデル
サポート対象の製品とハードウェア
計算ツール

SHUNT-REFERENCE-CALC — Shunt Reference Selector and Design Calculator

This tool guides the user through the design process for the TLx431 and LM40x0 family of shunt voltage references. This calculator will recommend resistance and capacitance values to optimally meet the user's desired specifications.
サポート対象の製品とハードウェア
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-23 (DBZ) 3 Ultra Librarian
TO-92 (LP) 3 Ultra Librarian
SOT-SC70 (DCK) 6 Ultra Librarian
SOT-23 (DBV) 5 Ultra Librarian
SOT-89 (PK) 3 Ultra Librarian